商品分类

  • 2021/1/17 17:00 ~ 1/18 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

根据数量多少打折

正方形铣削刀片SOMT12T308PEEL/R-JM(10个装)

标准价:

¥236.33起

价格(不含税):

¥236.33起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥23.64

标准价:

¥236.33起

价格(不含税):

¥236.33起

(10个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥23.64

清除全部选项

工件材料 :

不锈钢

铸铁

耐热合金、钛合金

高硬度材料

刀片牌号 :

VP15TF

VP30RT

NX4545

MC5020

F7030

切削方向 :

右手

左手

类型 :

PEEL

按发货日筛选:

全部

当天

5天以内

型号 :

  • 6个备选型号

    SOMT12T308PEEL-JM-VP15TF

    SOMT12T308PEER-JM-F7030

    SOMT12T308PEER-JM-MC5020

    SOMT12T308PEER-JM-NX4545

    SOMT12T308PEER-JM-VP15TF


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

(10个装)

--

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

包装规格 :

(10个装)

--

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

基本信息

形状(型号首字母) S(正方形) 后角 其它
可用刃数 4 详细类型 SOMT系列
精度代号 M 槽孔代号 T
主切削刃主偏角(°) 90 修光刃后角(°) 20
刃口修磨 倒圆 断屑槽代号 JM
厚度S1(mm) 3.97 直径D1(mm) 12.7
刀尖R(R)(mm) 0.8
型号
SOMT12T308PEEL-JM-VP15TF
SOMT12T308PEER-JM-F7030
SOMT12T308PEER-JM-MC5020
SOMT12T308PEER-JM-NX4545
SOMT12T308PEER-JM-VP15TF
SOMT12T308PEER-JM-VP30RT
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 刀片牌号 切削方向

¥309.40起

10个装

当天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF左手

¥278.73起

10个装

5天 钢 / 不锈钢F7030右手

¥278.73起

10个装

5天 铸铁MC5020右手

¥236.33起

10个装

当天 钢 / 不锈钢NX4545右手

¥309.40起

10个装

当天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF右手

¥278.73起

10个装

5天 钢 / 不锈钢VP30RT右手

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空