品牌:
标准价:
¥266.07起
参考单价(不含税) :
¥26.61
标准价:
¥266.07起
参考单价(不含税) :
¥26.61
工件材料 :
钢
不锈钢
铸铁
耐热合金、钛合金
高硬度材料
刀片牌号 :
VP15TF
VP30RT
NX4545
F7030
类型 :
PEER
按发货日筛选:
全部
当天
5天以内
包装规格 :
--发货日 :
当天起
购买条件 :
包装规格 :
(10个装)
发货日 :
当天起
购买条件 :
购买件数 :
形状(型号首字母) | S(正方形) | 后角 | 其它 |
可用刃数 | 4 | 详细类型 | SOET系列 |
精度代号 | E | 槽孔代号 | T |
主切削刃主偏角(°) | 90 | 修光刃后角(°) | 20 |
刃口修磨 | 倒圆 | 切削方向 | 右手 |
断屑槽代号 | JL | 厚度S1(mm) | 3.97 |
直径D1(mm) | 12.7 | 刀尖R(R)(mm) | 0.8 |
型号 |
---|
SOET12T308PEER-JL-F7030 |
SOET12T308PEER-JL-NX4545 |
SOET12T308PEER-JL-VP15TF |
SOET12T308PEER-JL-VP30RT |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 刀片牌号 |
---|---|---|---|---|---|---|
¥345.94起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | F7030 | |
¥266.07起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | NX4545 | |
¥384.00起 | 10个装 | 有 | 当天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | VP15TF | |
¥345.94起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | VP30RT |
Loading...
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空