已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌:
型号:
本页是正方形20°后角带断屑槽刀片SEMT-FT-型号SEMT13T3AGSN-FT-MC5020的详情页。
内有型号SEMT13T3AGSN-FT-MC5020的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
10个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
10个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
形状(型号首字母) | S(正方形) | 工件材料 | 铸铁 |
后角 | E(20°) | 可用刃数 | 4 |
详细类型 | SEMT系列 | 刀片牌号 | MC5020 |
精度代号 | M | 槽孔代号 | T |
主切削刃主偏角(°) | 45 | 修光刃后角(°) | 30 |
刃口修磨 | 复合刃修磨 | 切削方向 | 左右 |
断屑槽代号 | FT | 厚度S1(mm) | 3.97 |
直径D1(mm) | 13.4 | 刀尖R(R)(mm) | 1.5 |
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空