已完成选型
还剩3项
清除选项
品牌:
包装规格:
10个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
10个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
形状(型号首字母) | S(正方形) | 工件材料 | 钢 / 不锈钢 |
后角 | E(20°) | 可用刃数 | 4 |
详细类型 | SEET系列 | 刀片牌号 | F7030 |
精度代号 | E | 槽孔代号 | T |
主切削刃主偏角(°) | 45 | 修光刃后角(°) | 30 |
刃口修磨 | 倒圆 | 切削方向 | 左右 |
断屑槽代号 | JL | 厚度S1(mm) | 3.97 |
直径D1(mm) | 13.4 | 刀尖R(R)(mm) | 1.5 |
加工类别 | 精加工-轻切削用 |
形状(型号首字母) | S(正方形) | 后角 | E(20°) |
可用刃数 | 4 | 详细类型 | SEET系列 |
精度代号 | E | 槽孔代号 | T |
主切削刃主偏角(°) | 45 | 修光刃后角(°) | 30 |
刃口修磨 | 倒圆 | 切削方向 | 左右 |
断屑槽代号 | JL | 厚度S1(mm) | 3.97 |
直径D1(mm) | 13.4 | 刀尖R(R)(mm) | 1.5 |
加工类别 | 精加工-轻切削用 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 刀片牌号 |
---|---|---|---|---|---|---|
¥497.90起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | F7030 | |
¥522.87起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | MP6120 | |
¥522.87起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | MP6130 | |
¥522.87起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 | MP7130 | |
¥522.87起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 | MP7140 | |
¥522.87起 | 10个装 | 有 | 5天 | 耐热合金、钛合金 | MP9120 | |
¥522.87起 | 10个装 | 有 | 5天 | 耐热合金、钛合金 | MP9130 | |
¥383.93起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | NX4545 | |
¥497.90起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | VP15TF | |
¥497.90起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | VP30RT |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空