已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌:
型号:
本页是CBN&PCD刀片NP-GDCN-PDSR3-型号NP-GDCN2004PDSR3-MB730的详情页。
内有型号NP-GDCN2004PDSR3-MB730的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
形状(型号首字母) | 其它 | 工件材料 | 铸铁 |
后角 | D(15°) | 详细类型 | NP-GDCN系列 |
刀片牌号 | MB730 | 精度代号 | C |
槽孔代号 | N | 主切削刃主偏角(°) | 90 |
修光刃后角(°) | 15 | 刃口修磨 | 复合刃修磨 |
切削方向 | 右手 | 长度L1(mm) | 20 |
L2(mm) | 12.7 | 厚度S1(mm) | 4.76 |
刀尖R(R)(mm) | 0.8 |
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空