已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌:
型号:
本页是不锈钢用带MM断屑槽铣刀刀片NNMU-MM-型号NNMU200712ZER-MM-MP7030的详情页。
内有型号NNMU200712ZER-MM-MP7030的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
10个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
10个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
形状(型号首字母) | 其它 | 工件材料 | 不锈钢 |
后角 | N(0°) | 可用刃数 | 其它 |
详细类型 | NNMU系列 | 刀片牌号 | MP7030 |
精度代号 | M | 槽孔代号 | U |
主切削刃主偏角(°) | 其它角度 | 刃口修磨 | 倒圆 |
切削方向 | 右手 | 断屑槽代号 | MM |
厚度S1(mm) | 8 | 直径D1(mm) | 20 |
刀尖R(R)(mm) | 1.2 |
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空