已完成选型
还剩2项
清除选项
品牌:
包装规格:
10个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
10个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
形状(型号首字母) | 其它 | 工件材料 | 铸铁 |
后角 | N(0°) | 详细类型 | NNMU系列 |
刀片牌号 | MC5020 | 精度代号 | M |
槽孔代号 | U | 刃口修磨 | 倒圆 |
断屑槽代号 | MK | 厚度S1(mm) | 6.55 |
直径D1(mm) | 20 | 刀尖R(R)(mm) | 0.8 |
加工类别 | 铸铁用通用型 |
形状(型号首字母) | 其它 | 工件材料 | 铸铁 |
后角 | N(0°) | 详细类型 | NNMU系列 |
精度代号 | M | 槽孔代号 | U |
刃口修磨 | 倒圆 | 断屑槽代号 | MK |
厚度S1(mm) | 6.55 | 直径D1(mm) | 20 |
刀尖R(R)(mm) | 0.8 | 加工类别 | 铸铁用通用型 |
型号 |
---|
NNMU200608ZEN-MK-MC5020 |
NNMU200608ZEN-MK-VP15TF |
NNMU200608ZEN-MK-VP20RT |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刀片牌号 |
---|---|---|---|---|---|
¥705.39起 | 10个装 | 有 | 5天 | MC5020 | |
¥696.93起 | 10个装 | 有 | 5天 | VP15TF | |
¥696.93起 | 10个装 | 有 | 5天 | VP20RT |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空