品牌:
标准价:
¥234.34起
参考单价(不含税) :
¥23.44
标准价:
¥234.34起
参考单价(不含税) :
¥23.44
工件材料 :
钢
不锈钢
铸铁
耐热合金、钛合金
高硬度材料
刀片牌号 :
VP15TF
VP30RT
MP6120
MP6130
FH7020
MP7130
MP7140
厚度S1 (mm) :
2.78
3.18
直径D1 (mm) :
6.35
8
刀尖R(R) (mm) :
1.5
2
类型 :
JOMW
按发货日筛选:
全部
当天
5天以内
包装规格 :
--发货日 :
当天起
购买条件 :
包装规格 :
(10个装)
发货日 :
当天起
购买条件 :
购买件数 :
形状(型号首字母) | 其它 | 后角 | C(7°) |
可用刃数 | 3 | 详细类型 | JOMW系列 |
精度代号 | M | 槽孔代号 | W |
主切削刃主偏角(°) | 其它角度 | 刃口修磨 | 复合刃修磨 |
切削方向 | 右手 | 断屑槽代号 | FT |
刀片后角B3(°) | 13 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 刀片牌号 | 厚度S1 (mm) | 直径D1 (mm) | 刀尖R(R) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥238.09起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | FH7020 | 2.78 | 6.35 | 1.5 | |
¥248.81起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | MP6120 | 2.78 | 6.35 | 1.5 | |
¥250.06起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | MP6130 | 2.78 | 6.35 | 1.5 | |
¥250.06起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 | MP7130 | 2.78 | 6.35 | 1.5 | |
¥250.06起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 | MP7140 | 2.78 | 6.35 | 1.5 | |
¥238.09起 | 10个装 | 有 | 当天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | VP15TF | 2.78 | 6.35 | 1.5 | |
¥238.09起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | VP30RT | 2.78 | 6.35 | 1.5 | |
¥234.34起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | FH7020 | 3.18 | 8 | 2 | |
¥244.92起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | MP6120 | 3.18 | 8 | 2 | |
¥246.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | MP6130 | 3.18 | 8 | 2 | |
¥246.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 | MP7130 | 3.18 | 8 | 2 | |
¥246.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 | MP7140 | 3.18 | 8 | 2 | |
¥234.34起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | VP15TF | 3.18 | 8 | 2 | |
¥234.34起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | VP30RT | 3.18 | 8 | 2 |
Loading...
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空