商品分类

  • 2021/1/17 17:00 ~ 1/18 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

13°后角铣削刀片JOMT-ZZSR-JM

根据数量多少打折

13°后角铣削刀片JOMT-ZZSR-JM(10个装)

标准价:

¥234.34起

价格(不含税):

¥234.34起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥23.44

标准价:

¥234.34起

价格(不含税):

¥234.34起

(10个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥23.44

清除全部选项

工件材料 :

不锈钢

铸铁

耐热合金、钛合金

高硬度材料

刀片牌号 :

VP15TF

VP30RT

MP6120

MP6130

FH7020

MP7130

MP7140

厚度S1 (mm) :

2.78

3.18

直径D1 (mm) :

6.35

8

刀尖R(R) (mm) :

1.5

2

类型 :

JOMT

按发货日筛选:

全部

当天

5天以内

型号 :

  • 14个备选型号

    JOMT06T215ZZSR-JM-FH7020

    JOMT06T215ZZSR-JM-MP6120

    JOMT06T215ZZSR-JM-MP6130

    JOMT06T215ZZSR-JM-MP7130

    JOMT06T215ZZSR-JM-MP7140


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

(10个装)

--

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

包装规格 :

(10个装)

--

发货日 :

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

基本信息

形状(型号首字母) 其它 后角 其它
可用刃数 3 详细类型 JOMT系列
精度代号 M 槽孔代号 T
主切削刃主偏角(°) 其它角度 刃口修磨 复合刃修磨
切削方向 右手 断屑槽代号 JM
刀片后角B3(°) 13
型号
JOMT06T215ZZSR-JM-FH7020
JOMT06T215ZZSR-JM-MP6120
JOMT06T215ZZSR-JM-MP6130
JOMT06T215ZZSR-JM-MP7130
JOMT06T215ZZSR-JM-MP7140
JOMT06T215ZZSR-JM-VP15TF
JOMT06T215ZZSR-JM-VP30RT
JOMT080320ZZSR-JM-FH7020
JOMT080320ZZSR-JM-MP6120
JOMT080320ZZSR-JM-MP6130
JOMT080320ZZSR-JM-MP7130
JOMT080320ZZSR-JM-MP7140
JOMT080320ZZSR-JM-VP15TF
JOMT080320ZZSR-JM-VP30RT
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 刀片牌号 厚度S1
(mm)
直径D1
(mm)
刀尖R(R)
(mm)

¥238.09起

10个装

5天 FH70202.786.351.5

¥248.81起

10个装

5天 MP61202.786.351.5

¥250.06起

10个装

5天 MP61302.786.351.5

¥250.06起

10个装

5天 不锈钢MP71302.786.351.5

¥250.06起

10个装

5天 不锈钢MP71402.786.351.5

¥238.09起

10个装

5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF2.786.351.5

¥238.09起

10个装

5天 钢 / 不锈钢VP30RT2.786.351.5

¥234.34起

10个装

5天 FH70203.1882

¥244.92起

10个装

5天 MP61203.1882

¥246.13起

10个装

5天 MP61303.1882

¥246.13起

10个装

5天 不锈钢MP71303.1882

¥246.13起

10个装

5天 不锈钢MP71403.1882

¥260.00起

10个装

当天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF3.1882

¥234.34起

10个装

5天 钢 / 不锈钢VP30RT3.1882

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空