已完成选型
还剩5项
清除选项
品牌:
包装规格:
10个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
10个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
形状(型号首字母) | 其它 | 工件材料 | 钢 |
后角 | D(15°) | 可用刃数 | 3 |
详细类型 | JDMT系列 | 刀片牌号 | FH7020 |
精度代号 | M | 槽孔代号 | T |
主切削刃主偏角(°) | 其它角度 | 修光刃后角(°) | 15 |
刃口修磨 | 复合刃修磨 | 切削方向 | 右手 |
断屑槽代号 | ST | 厚度S1(mm) | 4.76 |
直径D1(mm) | 12 | 刀尖R(R)(mm) | 2 |
刀片后角B3(°) | 15 |
形状(型号首字母) | 其它 | 后角 | D(15°) |
可用刃数 | 3 | 详细类型 | JDMT系列 |
精度代号 | M | 槽孔代号 | T |
主切削刃主偏角(°) | 其它角度 | 修光刃后角(°) | 15 |
刃口修磨 | 复合刃修磨 | 切削方向 | 右手 |
断屑槽代号 | ST | 刀尖R(R)(mm) | 2 |
刀片后角B3(°) | 15 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 刀片牌号 | 厚度S1 (mm) | 直径D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥333.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | FH7020 | 4.76 | 12 | |
¥349.85起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | MP6120 | 4.76 | 12 | |
¥349.85起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | MP6130 | 4.76 | 12 | |
¥349.85起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 | MP7130 | 4.76 | 12 | |
¥349.85起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 | MP7140 | 4.76 | 12 | |
¥333.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | VP15TF | 4.76 | 12 | |
¥333.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | VP30RT | 4.76 | 12 | |
¥383.93起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | FH7020 | 5.56 | 14 | |
¥403.10起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | MP6120 | 5.56 | 14 | |
¥403.10起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | MP6130 | 5.56 | 14 | |
¥403.10起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 | MP7130 | 5.56 | 14 | |
¥403.10起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 | MP7140 | 5.56 | 14 | |
¥383.93起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | VP15TF | 5.56 | 14 | |
¥383.93起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | VP30RT | 5.56 | 14 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空