已完成选型
还剩5项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 2 | 刃长(ℓ)(mm) | 4 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 45 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) |
种类 | 平头型 | 工件材料 | 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金/铜合金 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 | 螺旋角(θ)(°) | 37~40 |
涂层 | (Al,Cr)N类涂层 |
刃数(枚) | 4 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) |
种类 | 平头型 | 工件材料 | 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金/铜合金 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 | 螺旋角(θ)(°) | 37~40 |
涂层 | (Al,Cr)N类涂层 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥505.11起 | 5天 | 2 | 4 | 4 | 45 | ||
¥513.66起 | 5天 | 2.5 | 5 | 4 | 45 | ||
¥513.66起 | 5天 | 3 | 8 | 6 | 45 | ||
¥561.60起 | 5天 | 3.5 | 8 | 6 | 45 | ||
¥561.60起 | 5天 | 4 | 11 | 6 | 45 | ||
¥597.56起 | 5天 | 5 | 13 | 6 | 50 | ||
¥510.73起 | 有 | 当天 | 6 | 13 | 6 | 50 | |
¥760.22起 | 5天 | 7 | 19 | 8 | 60 | ||
¥809.87起 | 5天 | 8 | 19 | 8 | 60 | ||
¥1,075.26起 | 5天 | 9 | 22 | 10 | 70 | ||
¥1,100.54起 | 5天 | 9 | 22 | 8 | 75 | ||
¥1,075.26起 | 5天 | 10 | 22 | 10 | 70 | ||
¥1,373.67起 | 5天 | 10 | 22 | 8 | 100 | ||
¥1,299.56起 | 5天 | 11 | 26 | 12 | 75 | ||
¥1,464.35起 | 5天 | 11 | 26 | 10 | 100 | ||
¥1,590.63起 | 5天 | 12 | 26 | 12 | 75 | ||
¥1,723.52起 | 5天 | 12 | 26 | 10 | 110 | ||
¥1,724.18起 | 5天 | 13 | 26 | 12 | 75 | ||
¥1,943.79起 | 5天 | 13 | 26 | 12 | 110 | ||
¥2,751.51起 | 5天 | 14 | 30 | 16 | 90 | ||
¥2,751.51起 | 5天 | 16 | 35 | 16 | 90 | ||
¥2,751.51起 | 5天 | 18 | 40 | 16 | 100 | ||
¥4,165.77起 | 5天 | 20 | 45 | 20 | 110 | ||
¥5,888.24起 | 5天 | 25 | 55 | 25 | 125 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空