已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
R尺寸(mm) | 1 | 刃长(ℓ)(mm) | 3 |
颈长(ℓ1)(mm) | 5 | 柄径(d)(mm) | 6 |
刃数(枚) | 4 | 全长(L)(mm) | 50 |
工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[◎] / 铸铁[○] / 钛[◎] / 铜[○] | R精度(μm) | ±10 |
加工用途 | 曲面 / 仿形加工 / R槽 | 涂层 | 普通钢用(AlCrN等) |
种类 | 球头型 | 螺旋角(度) | 45 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 |
刃数(枚) | 4 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 钛 / 铜 |
R精度(μm) | ±10 | 加工用途 | 曲面 / 仿形加工 / R槽 |
涂层 | 普通钢用(AlCrN等) | 种类 | 球头型 |
螺旋角(度) | 45 | 刀片材料 | 极超微粒硬质合金 |
型号 |
---|
VQ4SVBR0100 |
VQ4SVBR0150 |
VQ4SVBR0200 |
VQ4SVBR0250 |
VQ4SVBR0300 |
VQ4SVBR0400 |
VQ4SVBR0500 |
VQ4SVBR0600 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥743.10起 | 5天 | 1 | 3 | 5 | 6 | 50 | ||
¥760.22起 | 5天 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 6 | 50 | ||
¥794.46起 | 5天 | 2 | 6 | 10 | 6 | 50 | ||
¥849.26起 | 5天 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 6 | 50 | ||
¥936.57起 | 5天 | 3 | 9 | 15 | 6 | 50 | ||
¥1,215.66起 | 5天 | 4 | 12 | 20 | 8 | 60 | ||
¥1,573.50起 | 5天 | 5 | 15 | 25 | 10 | 70 | ||
¥1,914.23起 | 5天 | 6 | 18 | 30 | 12 | 75 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空