已完成选型
还剩5项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 3 | 刃长(ℓ)(mm) | 4.5 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 45 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) |
种类 | 平头型 | 工件材料 | 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 | 螺旋角(θ)(°) | 45 |
涂层 | (Al,Ti,Cr)N类多层涂层 |
刃数(枚) | 4 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) |
种类 | 平头型 | 工件材料 | 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 | 螺旋角(θ)(°) | 45 |
涂层 | (Al,Ti,Cr)N类多层涂层 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥357.68起 | 5天 | 3 | 4.5 | 6 | 45 | ||
¥449.85起 | 5天 | 3.5 | 5.3 | 6 | 45 | ||
¥390.66起 | 5天 | 4 | 6 | 6 | 45 | ||
¥480.11起 | 5天 | 4.5 | 6.8 | 6 | 45 | ||
¥420.26起 | 5天 | 5 | 7.5 | 6 | 50 | ||
¥498.84起 | 5天 | 5.5 | 8.3 | 6 | 50 | ||
¥435.03起 | 5天 | 6 | 9 | 6 | 50 | ||
¥654.12起 | 5天 | 6.5 | 9.8 | 8 | 60 | ||
¥564.71起 | 5天 | 7 | 10.5 | 8 | 60 | ||
¥654.12起 | 5天 | 7.5 | 11.3 | 8 | 60 | ||
¥564.71起 | 5天 | 8 | 12 | 8 | 60 | ||
¥759.71起 | 5天 | 8.5 | 12.8 | 10 | 70 | ||
¥658.94起 | 5天 | 9 | 13.5 | 10 | 70 | ||
¥759.71起 | 5天 | 9.5 | 14.3 | 10 | 70 | ||
¥658.94起 | 5天 | 10 | 15 | 10 | 70 | ||
¥968.12起 | 5天 | 11 | 16.5 | 12 | 75 | ||
¥968.12起 | 5天 | 12 | 18 | 12 | 75 | ||
¥1,223.61起 | 5天 | 13 | 19.5 | 12 | 75 | ||
¥1,344.66起 | 5天 | 14 | 21 | 16 | 90 | ||
¥1,700.99起 | 5天 | 15 | 22.5 | 16 | 90 | ||
¥2,023.74起 | 5天 | 16 | 24 | 16 | 90 | ||
¥2,427.12起 | 5天 | 17 | 25.5 | 16 | 100 | ||
¥2,911.17起 | 5天 | 18 | 27 | 16 | 100 | ||
¥3,207.12起 | 5天 | 19 | 28.5 | 20 | 110 | ||
¥3,065.96起 | 5天 | 20 | 30 | 20 | 110 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空