商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有22个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 7.5
    • 8
    • 8.5
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 18
    • 20
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 2.5
    • 3.8
    • 5
    • 6.3
    • 9
    • 10
    • 11.5
    • 14
    • 15
    • 16.5
    • 17.5
    • 19
    • 20
    • 21.5
    • 22.5
    • 24
    • 25
    • 27.5
    • 30
    • 35
    • 45
    • 50
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
    • 90
    • 100
    • 110
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    4刃MSTAR立铣刀(M)

    标准价:

    ¥192.92起

    价格(不含税):

    ¥192.92起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥192.92

    标准价:

    192.92

    价格(不含税):

    ¥192.92起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥192.92

    信息:

    ・用途:通用.
    ・形状:直角型.
    ・刃数:4刃.
    ・涂层:(AI,Ti)N涂层.
    ・型号:MS4MC.

    展开

    型号:

    • 22个备选型号

      MS4MCD0100

      MS4MCD0150

      MS4MCD0200

      MS4MCD0250

      MS4MCD0350

      MS4MCD0400

      MS4MCD0450

      MS4MCD0550

      MS4MCD0600

      MS4MCD0650


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 刃长(ℓ)(mm) 2.5
    柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 40 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给)
    种类 平头型 工件材料 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢≤55HRC/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金
    刀片材料 极超微粒硬质合金 螺旋角(θ)(°) 30
    涂层 (Al,Ti)N涂层
    ・用途:通用.
    ・形状:直角型.
    ・刃数:4刃.
    ・涂层:(AI,Ti)N涂层.
    ・型号:MS4MC.
    4刃MSTAR立铣刀(M):相关图像

     

    基本信息

    刃数(枚) 4 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给)
    种类 平头型 工件材料 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢≤55HRC/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金
    刀片材料 极超微粒硬质合金 螺旋角(θ)(°) 30
    涂层 (Al,Ti)N涂层
    型号
    MS4MCD0100
    MS4MCD0150
    MS4MCD0200
    MS4MCD0250
    MS4MCD0350
    MS4MCD0400
    MS4MCD0450
    MS4MCD0550
    MS4MCD0600
    MS4MCD0650
    MS4MCD0700
    MS4MCD0750
    MS4MCD0800
    MS4MCD0850
    MS4MCD0900
    MS4MCD0950
    MS4MCD1000
    MS4MCD1100
    MS4MCD1200
    MS4MCD1400
    MS4MCD1800
    MS4MCD2000
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥324.12起

    5天 12.5440

    ¥315.38起

    5天 1.53.8440

    ¥192.92起

    5天 25440

    ¥192.92起

    5天 2.56.3440

    ¥355.61起

    5天 3.59650

    ¥222.51起

    5天 410650

    ¥395.33起

    5天 4.511.5650

    ¥405.48起

    5天 5.514650

    ¥207.50起

    当天 615650

    ¥522.41起

    5天 6.516.5860

    ¥475.28起

    5天 717.5860

    ¥564.71起

    5天 7.519860

    ¥300.80起

    当天 820860

    ¥685.76起

    5天 8.521.51070

    ¥685.76起

    5天 922.51070

    ¥773.27起

    5天 9.5241070

    ¥446.50起

    当天 10251070

    ¥941.30起

    5天 1127.51275

    ¥654.12起

    5天 12301290

    ¥1,512.86起

    5天 14351290

    ¥2,924.76起

    5天 184516100

    ¥3,207.12起

    5天 205020110

    Loading...

    1. 1
     

    型号:

    • 22个备选型号

      MS4MCD0100

      MS4MCD0150

      MS4MCD0200

      MS4MCD0250

      MS4MCD0350

      MS4MCD0400

      MS4MCD0450

      MS4MCD0550

      MS4MCD0600

      MS4MCD0650


     复制

    标准价:

    ¥192.92起

    价格:

    ¥192.92起

    参考单价:

    ¥192.92

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空