商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/1/17 17:00 ~ 1/18 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有11个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 32
    • 40
    • 48
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    4刃MSTAR立铣刀(J)
    根据数量多少打折

    产品目录

    4刃MSTAR立铣刀(J)

    标准价:

    ¥217.41起

    价格(不含税):

    ¥217.41起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥217.41

    标准价:

    217.41

    价格(不含税):

    ¥217.41起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥217.41

    信息:

    ・用途:通用.
    ・形状:直角型.
    ・刃数:4刃.
    ・涂层:(AI,Ti)N涂层.
    ・型号:MS4JC.

    展开

    型号:

    • 11个备选型号

      MS4JCD0100

      MS4JCD0150

      MS4JCD0200

      MS4JCD0250

      MS4JCD0300

      MS4JCD0400

      MS4JCD0500

      MS4JCD0600

      MS4JCD0800

      MS4JCD1000


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 刃长(ℓ)(mm) 4
    柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 40 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给)
    种类 平头型 工件材料 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢≤55HRC/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金
    刀片材料 极超微粒硬质合金 螺旋角(θ)(°) 30
    涂层 (Al,Ti)N涂层
    ・用途:通用.
    ・形状:直角型.
    ・刃数:4刃.
    ・涂层:(AI,Ti)N涂层.
    ・型号:MS4JC.
    4刃MSTAR立铣刀(J):相关图像

     

    基本信息

    刃数(枚) 4 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给)
    种类 平头型 工件材料 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢≤55HRC/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金
    刀片材料 极超微粒硬质合金 螺旋角(θ)(°) 30
    涂层 (Al,Ti)N涂层
    型号
    MS4JCD0100
    MS4JCD0150
    MS4JCD0200
    MS4JCD0250
    MS4JCD0300
    MS4JCD0400
    MS4JCD0500
    MS4JCD0600
    MS4JCD0800
    MS4JCD1000
    MS4JCD1200
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥326.12起

    当天 14440

    ¥367.00起

    当天 1.56440

    ¥244.70起

    当天 28440

    ¥217.41起

    当天 2.510450

    ¥249.41起

    当天 312650

    ¥274.69起

    当天 416650

    ¥255.27起

    当天 520660

    ¥321.60起

    当天 624660

    ¥591.85起

    当天 832870

    ¥695.31起

    当天 10401090

    ¥971.18起

    当天 124812110

    Loading...

    1. 1
     

    型号:

    • 11个备选型号

      MS4JCD0100

      MS4JCD0150

      MS4JCD0200

      MS4JCD0250

      MS4JCD0300

      MS4JCD0400

      MS4JCD0500

      MS4JCD0600

      MS4JCD0800

      MS4JCD1000


     复制

    标准价:

    ¥217.41起

    价格:

    ¥217.41起

    参考单价:

    ¥217.41

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空