商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/1/24 9:00 ~ 1/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有119个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.3
    • 0.4
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.9
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.8
    • 2.3
    • 3
    • 3.7
    • 4.5
    • 6
    • 7.5
    • 9
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 0.5
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 24
    • 25
    • 30
    • 35
    • 38
    • 40
    • 45
    • 50
    • 60
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 45
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    • 110
    • 120
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    2刃MSTAR长颈立铣刀
    根据数量多少打折

    产品目录

    2刃MSTAR长颈立铣刀

    标准价:

    ¥181.25起

    价格(不含税):

    ¥181.25起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥181.25

    标准价:

    181.25

    价格(不含税):

    ¥181.25起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥181.25

    信息:

    ・用途:深挖加工用.
    ・形状:长颈直角型.
    ・刃数:2刃.
    ・涂层:(AI,Ti)N涂层.
    ・型号:MS2XL.

    展开

    型号:

    • 119个备选型号

      MS2XLD0020N005

      MS2XLD0020N010

      MS2XLD0020N015

      MS2XLD0030N010

      MS2XLD0030N020

      MS2XLD0030N030

      MS2XLD0030N060

      MS2XLD0030N090

      MS2XLD0040N020

      MS2XLD0040N030


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 0.2 刃长(ℓ)(mm) 0.3
    颈长(ℓ1)(mm) 0.5 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 45
    加工用途 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 种类 平头型
    工件材料 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢≤55HRC/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金 刀片材料 极超微粒硬质合金
    螺旋角(θ)(°) 30 涂层 (Al,Ti)N涂层
    ・用途:深挖加工用.
    ・形状:长颈直角型.
    ・刃数:2刃.
    ・涂层:(AI,Ti)N涂层.
    ・型号:MS2XL.
    2刃MSTAR长颈立铣刀:相关图像

     

    基本信息

    刃数(枚) 2 加工用途 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔
    种类 平头型 工件材料 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢≤55HRC/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金
    刀片材料 极超微粒硬质合金 螺旋角(θ)(°) 30
    涂层 (Al,Ti)N涂层
    型号
    MS2XLD0020N005
    MS2XLD0020N010
    MS2XLD0020N015
    MS2XLD0030N010
    MS2XLD0030N020
    MS2XLD0030N030
    MS2XLD0030N060
    MS2XLD0030N090
    MS2XLD0040N020
    MS2XLD0040N030
    MS2XLD0040N040
    MS2XLD0040N080
    MS2XLD0040N120
    MS2XLD0050N020
    MS2XLD0050N040
    MS2XLD0050N060
    MS2XLD0050N080
    MS2XLD0050N100
    MS2XLD0050N150
    MS2XLD0060N020
    MS2XLD0060N040
    MS2XLD0060N060
    MS2XLD0060N080
    MS2XLD0060N100
    MS2XLD0060N120
    MS2XLD0060N180
    MS2XLD0070N020
    MS2XLD0070N040
    MS2XLD0070N060
    MS2XLD0070N080
    MS2XLD0070N100
    MS2XLD0080N040
    MS2XLD0080N060
    MS2XLD0080N080
    MS2XLD0080N100
    MS2XLD0080N120
    MS2XLD0080N160
    MS2XLD0080N240
    MS2XLD0090N060
    MS2XLD0090N080
    MS2XLD0090N100
    MS2XLD0090N150
    MS2XLD0100N040
    MS2XLD0100N060
    MS2XLD0100N080
    MS2XLD0100N100
    MS2XLD0100N120
    MS2XLD0100N160
    MS2XLD0100N200
    MS2XLD0100N250
    MS2XLD0100N300
    MS2XLD0120N060
    MS2XLD0120N080
    MS2XLD0120N100
    MS2XLD0120N120
    MS2XLD0120N160
    MS2XLD0120N200
    MS2XLD0150N060
    MS2XLD0150N080
    MS2XLD0150N100
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥494.22起

    5天 0.20.30.5445

    ¥464.00起

    当天 0.20.31445

    ¥644.82起

    5天 0.20.31.5445

    ¥428.34起

    5天 0.30.41445

    ¥536.49起

    5天 0.30.42445

    ¥481.00起

    当天 0.30.43445

    ¥706.04起

    5天 0.30.46445

    ¥753.00起

    5天 0.30.49445

    ¥315.38起

    5天 0.40.62445

    ¥315.38起

    5天 0.40.63445

    ¥315.38起

    5天 0.40.64445

    ¥706.04起

    5天 0.40.68445

    ¥753.00起

    5天 0.40.612445

    ¥225.93起

    5天 0.50.72445

    ¥195.80起

    当天 0.50.74445

    ¥225.93起

    5天 0.50.76445

    ¥376.58起

    5天 0.50.78450

    ¥376.58起

    5天 0.50.710450

    ¥470.64起

    5天 0.50.715450

    ¥225.93起

    5天 0.60.92445

    ¥225.93起

    5天 0.60.94445

    ¥225.93起

    5天 0.60.96445

    ¥376.58起

    5天 0.60.98450

    ¥470.64起

    5天 0.60.910450

    ¥470.64起

    5天 0.60.912450

    ¥564.71起

    5天 0.60.918450

    ¥225.93起

    5天 0.712445

    ¥225.93起

    5天 0.714445

    ¥225.93起

    5天 0.716445

    ¥329.46起

    5天 0.718450

    ¥376.58起

    5天 0.7110450

    ¥254.16起

    5天 0.81.24445

    ¥254.16起

    5天 0.81.26445

    ¥254.16起

    5天 0.81.28450

    ¥376.58起

    5天 0.81.210450

    ¥423.53起

    5天 0.81.212450

    ¥470.64起

    5天 0.81.216450

    ¥564.71起

    5天 0.81.224460

    ¥254.16起

    5天 0.91.46445

    ¥254.16起

    5天 0.91.48450

    ¥254.16起

    5天 0.91.410450

    ¥376.58起

    5天 0.91.415460

    ¥181.25起

    5天 11.54450

    ¥235.40起

    5天 11.56450

    ¥235.40起

    5天 11.58450

    ¥235.40起

    5天 11.510450

    ¥235.40起

    5天 11.512450

    ¥376.58起

    5天 11.516460

    ¥376.58起

    5天 11.520460

    ¥423.53起

    5天 11.525470

    ¥470.64起

    5天 11.530470

    ¥244.71起

    5天 1.21.86450

    ¥244.71起

    5天 1.21.88450

    ¥244.71起

    5天 1.21.810450

    ¥244.71起

    5天 1.21.812450

    ¥376.58起

    5天 1.21.816460

    ¥376.58起

    5天 1.21.820460

    ¥244.71起

    5天 1.52.36450

    ¥244.71起

    5天 1.52.38450

    ¥244.71起

    5天 1.52.310450

    Loading...

     

    型号:

    • 119个备选型号

      MS2XLD0020N005

      MS2XLD0020N010

      MS2XLD0020N015

      MS2XLD0030N010

      MS2XLD0030N020

      MS2XLD0030N030

      MS2XLD0030N060

      MS2XLD0030N090

      MS2XLD0040N020

      MS2XLD0040N030


     复制

    标准价:

    ¥181.25起

    价格:

    ¥181.25起

    参考单价:

    ¥181.25

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空