商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/1/17 17:00 ~ 1/18 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有3个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

  • 刃长(ℓ)(mm)

  • 颈长(ℓ1)(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    2刃MSTAR长颈球头立铣刀
    根据数量多少打折

    产品目录

    2刃MSTAR长颈球头立铣刀

    标准价:

    ¥248.85起

    价格(不含税):

    ¥248.85起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥248.85

    标准价:

    248.85

    价格(不含税):

    ¥248.85起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥248.85

    信息:

    ・用途:深挖加工用.
    ・形状:长颈球头型.
    ・刃数:2刃.
    ・涂层:(AI,Ti)N涂层.
    ・型号:MS2XLB.

    展开

    型号:

    • 3个备选型号

      MS2XLBR0020N020

      MS2XLBR0020N035

      MS2XLBR0050N060


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    15天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    15天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.2 刃长(ℓ)(mm) 0.4
    颈长(ℓ1)(mm) 2 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 50
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] R精度(μm) ±10
    涂层 其它 种类 球头型
    螺旋角(度) 30 刀片材料 极超微粒硬质合金
    ・用途:深挖加工用.
    ・形状:长颈球头型.
    ・刃数:2刃.
    ・涂层:(AI,Ti)N涂层.
    ・型号:MS2XLB.

    基本信息

    柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 50 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 不锈钢 / 铸铁 / 钛
    R精度(μm) ±10 涂层 其它
    种类 球头型 螺旋角(度) 30
    刀片材料 极超微粒硬质合金
    型号
    MS2XLBR0020N020
    MS2XLBR0020N035
    MS2XLBR0050N060
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)

    ¥380.76起

    60天 0.20.42

    ¥367.00起

    15天 0.20.43.5

    ¥248.85起

    15天 0.516

    Loading...

    1. 1
     

    型号:

    • 3个备选型号

      MS2XLBR0020N020

      MS2XLBR0020N035

      MS2XLBR0050N060


     复制

    标准价:

    ¥248.85起

    价格:

    ¥248.85起

    参考单价:

    ¥248.85

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    15天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空