已完成选型
还剩5项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 0.3 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.8 |
颈长(ℓ1)(mm) | - | 柄径(d)(mm) | 6 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 50 |
加工用途 | 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 种类 | 平头型 |
工件材料 | 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢≤55HRC/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金 | 刀片材料 | 极超微粒硬质合金 |
螺旋角(θ)(°) | 30 | 涂层 | (Al,Ti)N涂层 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 2 |
加工用途 | 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 种类 | 平头型 |
工件材料 | 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢≤55HRC/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金 | 刀片材料 | 极超微粒硬质合金 |
螺旋角(θ)(°) | 30 | 涂层 | (Al,Ti)N涂层 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥461.19起 | 5天 | 0.3 | 0.8 | - | 50 | ||
¥564.71起 | 5天 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 50 | ||
¥409.44起 | 5天 | 0.4 | 0.6 | 1 | 50 | ||
¥564.71起 | 5天 | 0.4 | 0.6 | 2 | 50 | ||
¥390.66起 | 5天 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 50 | ||
¥390.66起 | 5天 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 0.6 | 0.9 | 3 | 50 | ||
¥390.66起 | 5天 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 0.7 | 1.1 | 3.5 | 50 | ||
¥390.66起 | 5天 | 0.8 | 1.2 | 2 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | ||
¥390.66起 | 5天 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 0.9 | 1.4 | 4.5 | 50 | ||
¥329.46起 | 5天 | 1 | 1.5 | 2.5 | 50 | ||
¥399.98起 | 5天 | 1 | 1.5 | 5 | 50 | ||
¥390.66起 | 5天 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 1.1 | 1.7 | 5.5 | 50 | ||
¥390.66起 | 5天 | 1.2 | 1.8 | 3 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 1.2 | 1.8 | 6 | 50 | ||
¥390.66起 | 5天 | 1.3 | 2 | 3.3 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 1.3 | 2 | 6.5 | 50 | ||
¥390.66起 | 5天 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 1.4 | 2.1 | 7 | 50 | ||
¥329.46起 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 50 | ||
¥399.98起 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 7.5 | 50 | ||
¥390.66起 | 5天 | 1.6 | 2.4 | 4 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 1.6 | 2.4 | 8 | 50 | ||
¥390.66起 | 5天 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 1.7 | 2.6 | 8.5 | 50 | ||
¥390.66起 | 5天 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 1.8 | 2.7 | 9 | 50 | ||
¥390.66起 | 5天 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 1.9 | 2.9 | 9.5 | 50 | ||
¥305.91起 | 5天 | 2 | 3 | 5 | 50 | ||
¥385.88起 | 5天 | 2 | 3 | 10 | 60 | ||
¥390.66起 | 5天 | 2.1 | 3.2 | 5.3 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 2.1 | 3.2 | 10.5 | 60 | ||
¥390.66起 | 5天 | 2.2 | 3.3 | 5.5 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 2.2 | 3.3 | 11 | 60 | ||
¥390.66起 | 5天 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 2.3 | 3.5 | 11.5 | 60 | ||
¥390.66起 | 5天 | 2.4 | 3.6 | 6 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 2.4 | 3.6 | 12 | 60 | ||
¥390.66起 | 5天 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 50 | ||
¥494.22起 | 5天 | 2.5 | 3.8 | 12.5 | 60 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空