已完成选型
还剩8项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
R尺寸(mm) | 0.1 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.2 |
颈长(ℓ1)(mm) | 1.5 | 柄径(d)(mm) | 4 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 50 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[◎] / 钛[○] | R精度(μm) | ±10 |
加工用途 | 曲面 / 仿形加工 / R槽 | 涂层 | AlTiN |
种类 | 锥颈球头型 | 螺旋角(度) | 30 |
单角(θ)(度) | 0.5 | 刃径(D)(φ) | 0.2 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 不锈钢 / 铸铁 / 钛 |
R精度(μm) | ±10 | 加工用途 | 曲面 / 仿形加工 / R槽 |
涂层 | AlTiN | 种类 | 锥颈球头型 |
螺旋角(度) | 30 | 刀片材料 | 极超微粒硬质合金 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 单角(θ) (度) | 刃径(D) (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥621.27起 | 5天 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 0.5 | 0.2 | ||
¥649.49起 | 5天 | 0.1 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 0.5 | 0.2 | ||
¥621.27起 | 5天 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 1 | 0.2 | ||
¥649.49起 | 5天 | 0.1 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0.2 | ||
¥621.27起 | 5天 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 1.5 | 0.2 | ||
¥649.49起 | 5天 | 0.1 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 1.5 | 0.2 | ||
¥621.27起 | 5天 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 2 | 0.2 | ||
¥649.49起 | 5天 | 0.1 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0.2 | ||
¥621.27起 | 5天 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 0.2 | ||
¥649.49起 | 5天 | 0.1 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0.2 | ||
¥649.49起 | 5天 | 0.1 | 0.2 | 2 | 4 | 50 | 5 | 0.2 | ||
¥649.49起 | 5天 | 0.15 | 0.3 | 3 | 4 | 50 | 0.5 | 0.3 | ||
¥649.49起 | 5天 | 0.15 | 0.3 | 3 | 4 | 50 | 1 | 0.3 | ||
¥649.49起 | 5天 | 0.15 | 0.3 | 3 | 4 | 50 | 1.5 | 0.3 | ||
¥649.49起 | 5天 | 0.15 | 0.3 | 3 | 4 | 50 | 2 | 0.3 | ||
¥649.49起 | 5天 | 0.15 | 0.3 | 3 | 4 | 50 | 3 | 0.3 | ||
¥649.49起 | 5天 | 0.15 | 0.3 | 3 | 4 | 50 | 5 | 0.3 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.2 | 0.4 | 2 | 4 | 50 | 0.5 | 0.4 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.2 | 0.4 | 3 | 4 | 50 | 0.5 | 0.4 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.2 | 0.4 | 4 | 4 | 50 | 0.5 | 0.4 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.2 | 0.4 | 5 | 4 | 50 | 0.5 | 0.4 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.2 | 0.4 | 3 | 4 | 50 | 1 | 0.4 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.2 | 0.4 | 4 | 4 | 50 | 1 | 0.4 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.2 | 0.4 | 5 | 4 | 50 | 1 | 0.4 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.2 | 0.4 | 2 | 4 | 50 | 1.5 | 0.4 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.2 | 0.4 | 3 | 4 | 50 | 1.5 | 0.4 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.2 | 0.4 | 4 | 4 | 50 | 1.5 | 0.4 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.2 | 0.4 | 5 | 4 | 50 | 1.5 | 0.4 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.2 | 0.4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0.4 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.2 | 0.4 | 3 | 4 | 50 | 2 | 0.4 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.2 | 0.4 | 4 | 4 | 50 | 2 | 0.4 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.2 | 0.4 | 5 | 4 | 50 | 2 | 0.4 | ||
¥447.08起 | 5天 | 0.25 | 0.5 | 3 | 4 | 50 | 0.5 | 0.5 | ||
¥465.99起 | 5天 | 0.25 | 0.5 | 5 | 4 | 50 | 0.5 | 0.5 | ||
¥447.08起 | 5天 | 0.25 | 0.5 | 3 | 4 | 50 | 1 | 0.5 | ||
¥465.99起 | 5天 | 0.25 | 0.5 | 5 | 4 | 50 | 1 | 0.5 | ||
¥447.08起 | 5天 | 0.25 | 0.5 | 3 | 4 | 50 | 1.5 | 0.5 | ||
¥465.99起 | 5天 | 0.25 | 0.5 | 5 | 4 | 50 | 1.5 | 0.5 | ||
¥447.08起 | 5天 | 0.25 | 0.5 | 3 | 4 | 50 | 2 | 0.5 | ||
¥465.99起 | 5天 | 0.25 | 0.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | 0.5 | ||
¥442.43起 | 5天 | 0.3 | 0.6 | 5 | 4 | 50 | 0.5 | 0.6 | ||
¥456.53起 | 5天 | 0.3 | 0.6 | 8 | 4 | 50 | 0.5 | 0.6 | ||
¥442.43起 | 5天 | 0.3 | 0.6 | 5 | 4 | 50 | 1 | 0.6 | ||
¥456.53起 | 5天 | 0.3 | 0.6 | 8 | 4 | 50 | 1 | 0.6 | ||
¥456.53起 | 5天 | 0.3 | 0.6 | 10 | 4 | 50 | 1 | 0.6 | ||
¥503.66起 | 5天 | 0.3 | 0.6 | 12 | 4 | 50 | 1 | 0.6 | ||
¥503.66起 | 5天 | 0.3 | 0.6 | 15 | 4 | 50 | 1 | 0.6 | ||
¥442.43起 | 5天 | 0.3 | 0.6 | 5 | 4 | 50 | 1.5 | 0.6 | ||
¥456.53起 | 5天 | 0.3 | 0.6 | 8 | 4 | 50 | 1.5 | 0.6 | ||
¥442.43起 | 5天 | 0.3 | 0.6 | 6 | 4 | 50 | 2 | 0.6 | ||
¥456.53起 | 5天 | 0.3 | 0.6 | 8 | 4 | 50 | 2 | 0.6 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.4 | 0.8 | 8 | 4 | 50 | 0.5 | 0.8 | ||
¥498.84起 | 5天 | 0.4 | 0.8 | 12 | 4 | 60 | 0.5 | 0.8 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.4 | 0.8 | 8 | 4 | 50 | 1 | 0.8 | ||
¥498.84起 | 5天 | 0.4 | 0.8 | 12 | 4 | 60 | 1 | 0.8 | ||
¥475.28起 | 5天 | 0.4 | 0.8 | 8 | 4 | 50 | 1.5 | 0.8 | ||
¥498.84起 | 5天 | 0.4 | 0.8 | 12 | 4 | 60 | 1.5 | 0.8 | ||
¥498.84起 | 5天 | 0.4 | 0.8 | 8 | 4 | 60 | 2 | 0.8 | ||
¥498.84起 | 5天 | 0.4 | 0.8 | 12 | 4 | 60 | 3 | 0.8 | ||
¥404.78起 | 5天 | 0.5 | 1 | 10 | 6 | 60 | 0.5 | 1 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空