2刃MSTAR强化型立铣刀(M)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多


2刃MSTAR强化型立铣刀(M):相关图像

型号
MS2MDD0100
MS2MDD0150
MS2MDD0200
MS2MDD0250
MS2MDD0300
MS2MDD0400
MS2MDD0500
MS2MDD0600
MS2MDD0800
MS2MDD1000
MS2MDD1200
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
刃径(D)
(φ)
刃长(ℓ)
(mm)
柄径(d)
(mm)
全长(L)
(mm)

77.43 元

5天 12.5440

77.43 元

5天 1.53.8440

77.43 元

当天 25440

77.43 元

5天 2.56.3440

101.12 元

5天 37.5650

112.37 元

5天 410650

118.29 元

5天 512.5650

131.14 元

5天 615650

257.37 元

5天 820860

304.16 元

5天 10251070

452.08 元

5天 12301290

Loading...

  1. 1
 

基本情报

刃数(枚) 2 种类 平头型 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔
工件材料 碳钢/合金钢/铸铁/工具钢/预硬钢/高硬度钢≤55HRC/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金 刀片材料 极超微粒硬质合金 螺旋角(θ)(°) 30
涂层 (Al,Ti)N涂层

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687