已完成选型
还剩7项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
加工用途 | 平面 / 侧面 | 外径D(φ) | 10 |
工件材料 | 普通钢 / 高硬度钢 / 铸铁 | 精加工类别 | 精加工 |
全长(L)(mm) | 150 | 刃数(枚) | 1 |
安装方法 | 柄型 | 柄径(d)(mm) | 12 |
颈长(ℓ1)(mm) | 60 | 旋向 | 右旋 |
尺寸R(mm) | 5 | 形式 | 中长型 |
加工用途 | 平面 / 侧面 | 工件材料 | 普通钢 / 高硬度钢 / 铸铁 |
精加工类别 | 精加工 | 刃数(枚) | 1 |
安装方法 | 柄型 | 旋向 | 右旋 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径D (φ) | 全长(L) (mm) | 柄径(d) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 尺寸R (mm) | 形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥936.21起 | 有 | 5天 | 10 | 150 | 12 | 60 | 5 | 中长型 | |
¥746.08起 | 有 | 5天 | 10 | 110 | 12 | 40 | 5 | 标准型 | |
¥1,027.45起 | 有 | 5天 | 12 | 160 | 16 | 70 | 6 | 中长型 | |
¥739.36起 | 有 | 5天 | 12 | 120 | 16 | 50 | 6 | 标准型 | |
¥1,128.25起 | 有 | 5天 | 16 | 160 | 20 | 70 | 8 | 中长型 | |
¥811.38起 | 有 | 5天 | 16 | 130 | 20 | 50 | 8 | 标准型 | |
¥1,166.66起 | 有 | 5天 | 20 | 220 | 20 | 120 | 10 | 长型 | |
¥1,133.04起 | 有 | 5天 | 20 | 180 | 20 | 80 | 10 | 中长型 | |
¥1,257.88起 | 有 | 5天 | 20 | 220 | 25 | 120 | 10 | 长型 | |
¥1,219.47起 | 有 | 5天 | 20 | 180 | 25 | 80 | 10 | 中长型 | |
¥878.60起 | 有 | 5天 | 20 | 150 | 25 | 70 | 10 | 标准型 | |
¥1,377.90起 | 有 | 5天 | 25 | 250 | 25 | 150 | 12.5 | 长型 | |
¥1,339.50起 | 有 | 5天 | 25 | 200 | 25 | 100 | 12.5 | 中长型 | |
¥1,483.52起 | 有 | 5天 | 25 | 250 | 32 | 150 | 12.5 | 长型 | |
¥1,440.32起 | 有 | 5天 | 25 | 200 | 32 | 100 | 12.5 | 中长型 | |
¥1,037.04起 | 有 | 5天 | 25 | 180 | 32 | 80 | 12.5 | 标准型 | |
¥1,752.39起 | 有 | 5天 | 30 | 300 | 32 | 200 | 15 | 长型 | |
¥1,699.57起 | 有 | 5天 | 30 | 230 | 32 | 130 | 15 | 中长型 | |
¥1,373.10起 | 有 | 5天 | 30 | 200 | 32 | 100 | 15 | 标准型 | |
¥1,497.94起 | 有 | 5天 | 32 | 200 | 32 | 100 | 16 | 标准型 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空