已完成选型
还剩6项
清除选项
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | 外径D(φ) | 32 |
工件材料 | 铝 | 精加工类别 | 精加工 |
全长(L)(mm) | 127 | 刃数(枚) | 2 |
安装方法 | 柄型 | 颈长(ℓ1)(mm) | 80 |
最大切深(Ad)(mm) | 21 | 旋向 | 右旋 |
允许最大转速(rpm) | 41000 | 形式 | A型 |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | 工件材料 | 铝 |
精加工类别 | 精加工 | 安装方法 | 柄型 |
最大切深(Ad)(mm) | 21 | 旋向 | 右旋 |
形式 | A型 |
型号 |
---|
AXD7000R03202A-H63A |
AXD7000R04002A-H63A |
AXD7000R05003A-H63A |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径D (φ) | 全长(L) (mm) | 刃数 (枚) | 颈长(ℓ1) (mm) | 允许最大转速 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥5,026.26起 | 有 | 5天 | 32 | 127 | 2 | 80 | 41000 | |
¥5,026.26起 | 有 | 5天 | 40 | 132 | 2 | 85 | 36000 | |
¥5,519.02起 | 有 | 5天 | 50 | 137 | 3 | 90 | 30000 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空