已完成选型
还剩7项
清除选项
型号已经生成
品牌:
标准价:
--
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
加工用途 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | 外径(D)(φ) | 16 |
精加工类别 | 粗・半精加工 | 安装方法 | 中心夹紧 |
全长(L)(mm) | 48 | 总刃数(枚) | 3 |
颈长(ℓ1)(mm) | 30 | 柄径(d)(mm) | 8.5 |
工件材料 | 普通钢/高硬度钢/不锈钢/铸铁 | 旋向 | 右旋 |
冷却孔 | 有 | 尺寸R(mm) | 2.5 |
加工用途 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | 精加工类别 | 粗・半精加工 |
安装方法 | 中心夹紧 | 工件材料 | 普通钢/高硬度钢/不锈钢/铸铁 |
旋向 | 右旋 | 冷却孔 | 有 |
型号 |
---|
ARX25R163M08A30 |
ARX25R173M08A30 |
ARX25R204M10A30 |
ARX25R224M10A30 |
ARX25R255M12A35 |
ARX30R163M08A30 |
ARX30R173M08A30 |
ARX30R203M10A30 |
ARX30R224M10A30 |
ARX30R254M12A35 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径(D) (φ) | 全长(L) (mm) | 总刃数 (枚) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 尺寸R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | 16 | 48 | 3 | 30 | 8.5 | 2.5 | |
有 | 5天 | 17 | 48 | 3 | 30 | 8.5 | 2.5 | |
有 | 5天 | 20 | 49 | 4 | 30 | 10.5 | 2.5 | |
有 | 5天 | 22 | 49 | 4 | 30 | 10.5 | 2.5 | |
有 | 5天 | 25 | 57 | 5 | 35 | 12.5 | 2.5 | |
有 | 5天 | 16 | 48 | 3 | 30 | 8.5 | 3 | |
有 | 5天 | 17 | 48 | 3 | 30 | 8.5 | 3 | |
有 | 5天 | 20 | 49 | 3 | 30 | 10.5 | 3 | |
有 | 5天 | 22 | 49 | 4 | 30 | 10.5 | 3 | |
有 | 5天 | 25 | 57 | 4 | 35 | 12.5 | 3 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空