已完成选型
还剩9项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | 外径D(φ) | 50 |
工件材料 | 普通钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 | 精加工类别 | 精加工 |
全长(L)(mm) | 65 | 刃数(枚) | 9 |
安装方法 | 柄型 | 柄径(d)(mm) | 48 |
颈长(ℓ1)(mm) | 65 | 最大切深(Ad)(mm) | 42 |
旋向 | 右旋 | 直径D9(mm) | 22 |
型号 |
---|
APX4K-050A09A042RA |
APX4KR06316CA056A |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 加工用途 | 外径D (φ) | 全长(L) (mm) | 刃数 (枚) | 柄径(d) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 最大切深(Ad) (mm) | 直径D9 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥6,306.22起 | 有 | 5天 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | 50 | 65 | 9 | 48 | 65 | 42 | 22 | |
¥7,371.46起 | 有 | 5天 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | 63 | 85 | 16 | 60.7 | 85 | 56 | 25.4 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空