商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/1/24 9:00 ~ 1/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 外径D
  2. 全长(L)
  3. 刃数
  4. 柄径(d)
  5. 颈长(ℓ1)
  6. 允许最大转速
  7. 形式
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有27个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 外径D(φ)

  • 全长(L)(mm)

    • 115
    • 125
    • 170
    • 190
    • 220
    • 260
  • 刃数(枚)

  • 柄径(d)(mm)

  • 颈长(ℓ1)(mm)

  • 允许最大转速(rpm)

    • 10800
    • 12400
    • 14200
    • 15400
    • 16300
    • 17700
    • 18900
  • 形式

    • 标准型
    • 超长柄型
    • 长柄型
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    多功能用铣刀(带柄型)APX4000
    根据数量多少打折

    产品目录

    多功能用铣刀(带柄型)APX4000

    标准价:

    ¥1,397.59起

    价格(不含税):

    ¥1,397.59起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1,397.59

    标准价:

    1,397.59

    价格(不含税):

    ¥1,397.59起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1,397.59

    信息:

    ・低切削力15°正角刀片。
    ・品质高,可以进行高精度的壁面加工。
    ・带冷却孔。

    展开

    型号:

    • 27个备选型号

      APX4000R252SA25ELA

      APX4000R252SA25LA

      APX4000R252SA25SA

      APX4000R282SA25ELA

      APX4000R282SA25LA

      APX4000R322SA32ELA

      APX4000R322SA32LA

      APX4000R322SA32SA

      APX4000R323SA32ELA

      APX4000R323SA32LA


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 外径D(φ) 25
    工件材料 普通钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 精加工类别 精加工
    全长(L)(mm) 220 刃数(枚) 2
    安装方法 柄型 柄径(d)(mm) 25
    颈长(ℓ1)(mm) 80 最大切深(Ad)(mm) 15
    旋向 右旋 允许最大转速(rpm) 18900
    形式 超长柄型
    ・低切削力15°正角刀片。
    ・品质高,可以进行高精度的壁面加工。
    ・带冷却孔。

    基本信息

    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 工件材料 普通钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁
    精加工类别 精加工 安装方法 柄型
    最大切深(Ad)(mm) 15 旋向 右旋
    型号
    APX4000R252SA25ELA
    APX4000R252SA25LA
    APX4000R252SA25SA
    APX4000R282SA25ELA
    APX4000R282SA25LA
    APX4000R322SA32ELA
    APX4000R322SA32LA
    APX4000R322SA32SA
    APX4000R323SA32ELA
    APX4000R323SA32LA
    APX4000R323SA32SA
    APX4000R352SA32ELA
    APX4000R352SA32LA
    APX4000R353SA32ELA
    APX4000R353SA32LA
    APX4000R402SA32ELA
    APX4000R402SA32LA
    APX4000R403SA32ELA
    APX4000R403SA32LA
    APX4000R403SA32SA
    APX4000R404SA32ELA
    APX4000R404SA32LA
    APX4000R404SA32SA
    APX4000R504SA32SA
    APX4000R505SA32SA
    APX4000R634SA32SA
    APX4000R636SA32SA
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    外径D
    (φ)
    全长(L)
    (mm)
    刃数
    (枚)
    柄径(d)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    允许最大转速
    (rpm)
    形式

    ¥1,691.64起

    5天 252202258018900超长柄型

    ¥1,538.26起

    5天 251702253518900长柄型

    ¥1,397.59起

    5天 251152253518900标准型

    ¥1,746.98起

    5天 282202253517700超长柄型

    ¥1,589.41起

    5天 281702253517700长柄型

    ¥1,960.05起

    5天 3226023210016300超长柄型

    ¥1,772.56起

    5天 321902324516300长柄型

    ¥1,602.11起

    5天 321252324516300标准型

    ¥2,041.06起

    5天 3226033210016300超长柄型

    ¥1,853.57起

    5天 321903324516300长柄型

    ¥1,683.14起

    5天 321253324516300标准型

    ¥1,981.40起

    5天 352602324515400超长柄型

    ¥1,793.93起

    5天 351902324515400长柄型

    ¥2,062.29起

    5天 352603324515400超长柄型

    ¥1,874.83起

    5天 351903324515400长柄型

    ¥2,275.36起

    5天 402602324514200超长柄型

    ¥2,053.78起

    5天 401902324514200长柄型

    ¥2,352.05起

    5天 402603324514200超长柄型

    ¥2,134.79起

    5天 401903324514200长柄型

    ¥1,930.27起

    5天 401253324514200标准型

    ¥2,433.07起

    5天 402604324514200超长柄型

    ¥2,211.49起

    5天 401904324514200长柄型

    ¥2,011.18起

    5天 401254324514200标准型

    ¥2,228.53起

    5天 501254324512400标准型

    ¥2,305.23起

    5天 501255324512400标准型

    ¥2,467.14起

    5天 631254324510800标准型

    ¥2,624.75起

    当天 631256324510800标准型

    Loading...

    1. 1
     

    型号:

    • 27个备选型号

      APX4000R252SA25ELA

      APX4000R252SA25LA

      APX4000R252SA25SA

      APX4000R282SA25ELA

      APX4000R282SA25LA

      APX4000R322SA32ELA

      APX4000R322SA32LA

      APX4000R322SA32SA

      APX4000R323SA32ELA

      APX4000R323SA32LA


     复制

    标准价:

    ¥1,397.59起

    价格:

    ¥1,397.59起

    参考单价:

    ¥1,397.59

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空