已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | 外径D(φ) | 40 |
工件材料 | 普通钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 精加工类别 | 精加工 |
全长(L)(mm) | 40 | 刃数(枚) | 4 |
安装方法 | 柄型 | 最大切深(Ad)(mm) | 15 |
旋向 | 右旋 | 直径D9(mm) | 16 |
允许最大转速(rpm) | 14200 |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | 工件材料 | 普通钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 |
精加工类别 | 精加工 | 安装方法 | 柄型 |
最大切深(Ad)(mm) | 15 | 旋向 | 右旋 |
型号 |
---|
APX4000-040A04RA |
APX4000-050A05RA |
APX4000-063A06RA |
APX4000-080A07RA |
APX4000-100A08RA |
APX4000-125A09RA |
APX4000-160A10RA |
APX4000R08007CA |
APX4000R10008DA |
APX4000R12509EA |
APX4000R16010FA |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径D (φ) | 全长(L) (mm) | 刃数 (枚) | 直径D9 (mm) | 允许最大转速 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥2,011.18起 | 有 | 5天 | 40 | 40 | 4 | 16 | 14200 | |
¥2,305.23起 | 有 | 5天 | 50 | 40 | 5 | 22 | 12400 | |
¥2,624.75起 | 有 | 5天 | 63 | 40 | 6 | 22 | 10800 | |
¥2,752.11起 | 有 | 5天 | 80 | 50 | 7 | 27 | 9300 | |
¥3,440.09起 | 有 | 5天 | 100 | 50 | 8 | 32 | 8100 | |
¥4,128.32起 | 有 | 5天 | 125 | 63 | 9 | 40 | 7100 | |
¥5,844.10起 | 有 | 5天 | 160 | 63 | 10 | 40 | 6100 | |
¥2,982.68起 | 有 | 5天 | 80 | 50 | 7 | 25.4 | 9300 | |
¥3,366.15起 | 有 | 5天 | 100 | 63 | 8 | 31.75 | 8100 | |
¥3,783.73起 | 有 | 5天 | 125 | 63 | 9 | 38.1 | 7100 | |
¥4,243.91起 | 有 | 5天 | 160 | 63 | 10 | 50.8 | 6100 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空