商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/1/17 17:00 ~ 1/18 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 外径D
  2. 全长(L)
  3. 刃数
  4. 直径D9
  5. 允许最大转速
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有7个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 外径D(φ)

  • 全长(L)(mm)

  • 刃数(枚)

  • 直径D9(mm)

  • 允许最大转速(rpm)

    • 7800
    • 8800
    • 10000
    • 12800
    • 14400
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    多功能用铣刀(无柄型)APX3000
    根据数量多少打折

    产品目录

    多功能用铣刀(无柄型)APX3000

    标准价:

    ¥1,839.65起

    价格(不含税):

    ¥1,839.65起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1,839.65

    标准价:

    1,839.65

    价格(不含税):

    ¥1,839.65起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1,839.65

    信息:

    ・低切削力11°正角刀片。
    ・品质高,可以进行高精度的壁面加工。
    ・带冷却孔。

    展开

    型号:

    • 7个备选型号

      APX3000-032A05RA

      APX3000-040A06RA

      APX3000-063A08RA

      APX3000-080A09RA

      APX3000-100A11RA

      APX3000R08009CA

      APX3000R10011DA


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 外径D(φ) 32
    工件材料 普通钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 精加工类别 精加工
    全长(L)(mm) 40 刃数(枚) 5
    安装方法 柄型 最大切深(Ad)(mm) 10
    旋向 右旋 冷却孔
    直径D9(mm) 16 允许最大转速(rpm) 14400
    ・低切削力11°正角刀片。
    ・品质高,可以进行高精度的壁面加工。
    ・带冷却孔。

    基本信息

    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 工件材料 普通钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝
    精加工类别 精加工 安装方法 柄型
    最大切深(Ad)(mm) 10 旋向 右旋
    冷却孔
    型号
    APX3000-032A05RA
    APX3000-040A06RA
    APX3000-063A08RA
    APX3000-080A09RA
    APX3000-100A11RA
    APX3000R08009CA
    APX3000R10011DA
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    外径D
    (φ)
    全长(L)
    (mm)
    刃数
    (枚)
    直径D9
    (mm)
    允许最大转速
    (rpm)

    ¥1,839.65起

    5天 324051614400

    ¥2,167.33起

    5天 404061612800

    ¥2,780.54起

    5天 634082210000

    ¥2,818.69起

    5天 80509278800

    ¥3,521.94起

    5天 1006311327800

    ¥3,136.31起

    5天 8050925.48800

    ¥3,599.75起

    5天 100631131.757800

    Loading...

    1. 1
     

    型号:

    • 7个备选型号

      APX3000-032A05RA

      APX3000-040A06RA

      APX3000-063A08RA

      APX3000-080A09RA

      APX3000-100A11RA

      APX3000R08009CA

      APX3000R10011DA


     复制

    标准价:

    ¥1,839.65起

    价格:

    ¥1,839.65起

    参考单价:

    ¥1,839.65

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空