已完成选型
还剩4项
清除选项
品牌:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
加工用途 | 平面 | 外径D(φ) | 50 |
工件材料 | 铸铁 | 精加工类别 | 精加工 |
全长(L)(mm) | 125 | 刃数(枚) | 3 |
安装方法 | 柄型 | 柄径(d)(mm) | 32 |
颈长(ℓ1)(mm) | 40 | 最大切深(Ad)(mm) | 8 |
旋向 | 右旋 | 允许最大转速(rpm) | 13000 |
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空