商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 外径D
  2. 全长(L)
  3. 刃数
  4. 直径D9
  5. 允许最大转速
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有5个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 外径D(φ)

  • 全长(L)(mm)

  • 刃数(枚)

  • 直径D9(mm)

    • 22
    • 25.4
    • 31.75
    • 38.1
    • 50.8
  • 允许最大转速(rpm)

    • 7200
    • 8300
    • 9300
    • 11000
    • 12000
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    平面铣削用铣刀(铸铁高效加工用)(无柄型)AOX445
    根据数量多少打折

    产品目录

    平面铣削用铣刀(铸铁高效加工用)(无柄型)AOX445

    标准价:

    ¥3,982.48起

    价格(不含税):

    ¥3,982.48起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥3,982.48

    标准价:

    3,982.48

    价格(不含税):

    ¥3,982.48起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥3,982.48

    型号:

    • 5个备选型号

      AOX445-063A04R

      AOX445R08006C

      AOX445R10008D

      AOX445R12510E

      AOX445R16012F


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    加工用途 平面 外径D(φ) 63
    工件材料 铸铁 精加工类别 精加工
    全长(L)(mm) 40 刃数(枚) 4
    安装方法 柄型 最大切深(Ad)(mm) 8
    旋向 右旋 直径D9(mm) 22
    允许最大转速(rpm) 12000

    基本信息

    加工用途 平面 工件材料 铸铁
    精加工类别 精加工 安装方法 柄型
    最大切深(Ad)(mm) 8 旋向 右旋
    型号
    AOX445-063A04R
    AOX445R08006C
    AOX445R10008D
    AOX445R12510E
    AOX445R16012F
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    外径D
    (φ)
    全长(L)
    (mm)
    刃数
    (枚)
    直径D9
    (mm)
    允许最大转速
    (rpm)

    ¥3,982.48起

    5天 634042212000

    ¥5,276.82起

    5天 8050625.411000

    ¥6,372.00起

    5天 10050831.759300

    ¥7,965.00起

    5天 125631038.18300

    ¥9,557.97起

    5天 160631250.87200

    Loading...

    1. 1
     

    型号:

    • 5个备选型号

      AOX445-063A04R

      AOX445R08006C

      AOX445R10008D

      AOX445R12510E

      AOX445R16012F


     复制

    标准价:

    ¥3,982.48起

    价格:

    ¥3,982.48起

    参考单价:

    ¥3,982.48

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空