商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. R尺寸
  3. 刃长(ℓ)
  4. 全长(L)
  5. 柄径(d)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有14个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

  • R尺寸(mm)

  • 刃长(ℓ)(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 柄径(d)(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    4刃SMART MIRACLE减振圆弧头立铣刀(M)(精加工用)VQ-MHVRB-F

    标准价:

    ¥881.78起

    价格(不含税):

    ¥881.78起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥881.78

    标准价:

    881.78

    价格(不含税):

    ¥881.78起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥881.78

    信息:

    ・可抑制高频振颤,难切削材料加工中实现稳定切削的SMART MIRACLE减振圆弧头立铣刀。
    ・采用专用基体材料,最适用于因科镍合金等的精加工。

    展开

    型号:

    • 14个备选型号

      VQMHVRBFD0600R030

      VQMHVRBFD0600R050

      VQMHVRBFD0600R100

      VQMHVRBFD0800R050

      VQMHVRBFD0800R100

      VQMHVRBFD1000R030

      VQMHVRBFD1000R050

      VQMHVRBFD1000R100

      VQMHVRBFD1000R200

      VQMHVRBFD1200R100


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 6 R尺寸(mm) 0.3
    刃长(ℓ)(mm) 13 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 50 柄径(d)(mm) 6
    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) 涂层 普通钢用(AlCrN等)
    种类 圆角 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°)
    R精度(μm) ±0.015 追加加工类别 精加工用
    工件材料 碳钢/合金钢/铸铁/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金/铜合金 刀片材料 极超微粒硬质合金
    ・可抑制高频振颤,难切削材料加工中实现稳定切削的SMART MIRACLE减振圆弧头立铣刀。
    ・采用专用基体材料,最适用于因科镍合金等的精加工。

    基本信息

    刃数(枚) 4 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给)
    涂层 普通钢用(AlCrN等) 种类 圆角
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) R精度(μm) ±0.015
    追加加工类别 精加工用 工件材料 碳钢/合金钢/铸铁/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金/铜合金
    刀片材料 极超微粒硬质合金
    型号
    VQMHVRBFD0600R030
    VQMHVRBFD0600R050
    VQMHVRBFD0600R100
    VQMHVRBFD0800R050
    VQMHVRBFD0800R100
    VQMHVRBFD1000R030
    VQMHVRBFD1000R050
    VQMHVRBFD1000R100
    VQMHVRBFD1000R200
    VQMHVRBFD1200R100
    VQMHVRBFD1200R200
    VQMHVRBFD1200R300
    VQMHVRBFD1600R100
    VQMHVRBFD1600R200
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)

    ¥881.78起

    5天 60.313506

    ¥881.78起

    5天 60.513506

    ¥881.78起

    5天 6113506

    ¥1,126.62起

    5天 80.519608

    ¥1,126.62起

    5天 8119608

    ¥1,505.03起

    5天 100.3227010

    ¥1,505.03起

    5天 100.5227010

    ¥1,505.03起

    5天 101227010

    ¥1,505.03起

    5天 102227010

    ¥1,832.06起

    5天 121267512

    ¥1,832.06起

    5天 122267512

    ¥1,832.06起

    5天 123267512

    ¥3,439.80起

    5天 161359016

    ¥3,439.80起

    5天 162359016

    Loading...

    1. 1
     

    型号:

    • 14个备选型号

      VQMHVRBFD0600R030

      VQMHVRBFD0600R050

      VQMHVRBFD0600R100

      VQMHVRBFD0800R050

      VQMHVRBFD0800R100

      VQMHVRBFD1000R030

      VQMHVRBFD1000R050

      VQMHVRBFD1000R100

      VQMHVRBFD1000R200

      VQMHVRBFD1200R100


     复制

    标准价:

    ¥881.78起

    价格:

    ¥881.78起

    参考单价:

    ¥881.78

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空