已完成选型
还剩9项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
标准价:
--
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 1 | R尺寸(mm) | 0.2 |
刃长(ℓ)(mm) | 1 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 60 | 柄径(d)(mm) | 6 |
颈长(ℓ1)(mm) | 10 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) |
螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) | R精度(μm) | ±0.007 |
锥半角(度) | 0.9 | 工件材料 | 碳钢/合金钢/铸铁/高硬度刚/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 | 涂层 | 单相纳米结晶涂层 |
刃数(枚) | 4 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) |
螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) | 工件材料 | 碳钢/合金钢/铸铁/高硬度刚/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 | 涂层 | 单相纳米结晶涂层 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄径(d) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | R精度 (μm) | 锥半角 (度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 1 | 0.2 | 1 | 60 | 6 | 10 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 1 | 0.2 | 1 | 60 | 6 | 15 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 1 | 0.2 | 1 | 80 | 6 | 20 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 1 | 0.2 | 1 | 80 | 6 | 25 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 1 | 0.2 | 1 | 80 | 6 | 30 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 1 | 0.2 | 1 | 90 | 6 | 35 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 1 | 0.2 | 1 | 90 | 6 | 40 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 1 | 0.2 | 1 | 90 | 6 | 45 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 1 | 0.2 | 1 | 90 | 6 | 50 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 60 | 6 | 10 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 60 | 6 | 15 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 80 | 6 | 20 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 80 | 6 | 30 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 90 | 6 | 40 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 90 | 6 | 50 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 2 | 0.5 | 2 | 60 | 6 | 15 | ±0.007 | 0.4 | ||
5天 | 2 | 0.5 | 2 | 80 | 6 | 20 | ±0.007 | 0.4 | ||
5天 | 2 | 0.5 | 2 | 80 | 6 | 20 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 2 | 0.5 | 2 | 80 | 6 | 25 | ±0.007 | 0.4 | ||
5天 | 2 | 0.5 | 2 | 90 | 6 | 25 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 2 | 0.5 | 2 | 80 | 6 | 30 | ±0.007 | 0.4 | ||
5天 | 2 | 0.5 | 2 | 90 | 6 | 30 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 2 | 0.5 | 2 | 80 | 6 | 35 | ±0.007 | 0.4 | ||
5天 | 2 | 0.5 | 2 | 90 | 6 | 35 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 2 | 0.5 | 2 | 80 | 6 | 40 | ±0.007 | 0.4 | ||
5天 | 2 | 0.5 | 2 | 90 | 6 | 40 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 2 | 0.5 | 2 | 90 | 6 | 45 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 2 | 0.5 | 2 | 100 | 6 | 50 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 2 | 0.5 | 2 | 100 | 6 | 55 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 2 | 0.5 | 2 | 100 | 6 | 60 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 3 | 0.8 | 3 | 80 | 6 | 20 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 3 | 0.8 | 3 | 80 | 6 | 25 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 3 | 0.8 | 3 | 80 | 6 | 30 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 3 | 0.8 | 3 | 90 | 6 | 40 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 3 | 0.8 | 3 | 90 | 6 | 50 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 3 | 0.8 | 3 | 100 | 6 | 60 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 4 | 1 | 4 | 80 | 6 | 25 | ±0.007 | 0.4 | ||
5天 | 4 | 1 | 4 | 90 | 6 | 25 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 4 | 1 | 4 | 80 | 6 | 30 | ±0.007 | 0.4 | ||
5天 | 4 | 1 | 4 | 90 | 6 | 30 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 4 | 1 | 4 | 80 | 6 | 35 | ±0.007 | 0.4 | ||
5天 | 4 | 1 | 4 | 80 | 6 | 40 | ±0.007 | 0.4 | ||
5天 | 4 | 1 | 4 | 100 | 6 | 40 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 4 | 1 | 4 | 90 | 6 | 45 | ±0.007 | 0.4 | ||
5天 | 4 | 1 | 4 | 90 | 6 | 50 | ±0.007 | 0.4 | ||
5天 | 4 | 1 | 4 | 100 | 6 | 50 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 4 | 1 | 4 | 100 | 6 | 60 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 6 | 1.5 | 6 | 110 | 8 | 40 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 6 | 1.5 | 6 | 110 | 8 | 50 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 6 | 1.5 | 6 | 110 | 8 | 60 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 6 | 1.5 | 6 | 110 | 8 | 70 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 8 | 2 | 8 | 150 | 10 | 60 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 8 | 2 | 8 | 150 | 10 | 80 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 10 | 2 | 10 | 130 | 16 | 80 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 10 | 2 | 10 | 180 | 16 | 120 | ±0.007 | 0.9 | ||
5天 | 12 | 2 | 12 | 130 | 16 | 80 | ±0.01 | 0.9 | ||
5天 | 12 | 2 | 12 | 180 | 16 | 120 | ±0.01 | 0.9 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空