已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
品牌:
标准价:
--
包装规格:
1个装
发货日:
当天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 1 | R尺寸(mm) | 0.1 |
刃长(ℓ)(mm) | 1 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 60 | 柄径(d)(mm) | 6 |
颈长(ℓ1)(mm) | 2 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | TiAlN | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) |
工件材料 | 碳钢/合金钢/铸铁/高硬度钢/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金 | 刀片材料 | 极超微粒硬质合金 |
刃数(枚) | 2 | 柄径(d)(mm) | 6 |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 | 涂层 | TiAlN |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 工件材料 | 碳钢/合金钢/铸铁/高硬度钢/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 全长(L) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 1 | 0.1 | 1 | 60 | 2 | |
当天 | 1 | 0.1 | 1 | 60 | 5 | ||
有 | 当天 | 2 | 0.1 | 2 | 60 | 4 | |
当天 | 2 | 0.1 | 2 | 60 | 10 | ||
有 | 当天 | 2 | 0.3 | 2 | 60 | 4 | |
有 | 当天 | 2 | 0.3 | 2 | 60 | 10 | |
有 | 当天 | 3 | 0.1 | 3 | 50 | 6 | |
有 | 当天 | 3 | 0.1 | 3 | 60 | 15 | |
有 | 当天 | 3 | 0.3 | 3 | 50 | 6 | |
当天 | 3 | 0.3 | 3 | 60 | 15 | ||
有 | 当天 | 4 | 0.1 | 4 | 50 | 8 | |
有 | 当天 | 4 | 0.1 | 4 | 60 | 20 | |
有 | 当天 | 4 | 0.3 | 4 | 50 | 8 | |
有 | 当天 | 4 | 0.3 | 4 | 60 | 20 | |
有 | 当天 | 4 | 0.5 | 4 | 50 | 8 | |
有 | 当天 | 4 | 0.5 | 4 | 60 | 20 | |
有 | 当天 | 6 | 0.1 | 6 | 50 | 12 | |
有 | 当天 | 6 | 0.1 | 6 | 70 | 30 | |
有 | 当天 | 6 | 0.3 | 6 | 50 | 12 | |
有 | 当天 | 6 | 0.3 | 6 | 70 | 30 | |
有 | 当天 | 6 | 0.5 | 6 | 50 | 12 | |
当天 | 6 | 0.5 | 6 | 70 | 30 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空