已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 1 | R尺寸(mm) | 0.1 |
刃长(ℓ)(mm) | 2 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 40 | 柄径(d)(mm) | 4 |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) | 涂层 | TiAlN |
种类 | 圆角 | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) |
R精度(μm) | -0.020 | 工件材料 | 碳钢/合金钢/铸铁/高硬度刚/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金/铜合金 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 |
刃数(枚) | 2 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) |
涂层 | TiAlN | 种类 | 圆角 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | R精度(μm) | -0.020 |
工件材料 | 碳钢/合金钢/铸铁/高硬度刚/奥氏体类不锈钢/钛合金/耐热合金/铜合金 | 刀片材料 | 极超微粒硬质合金 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄径(d) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥371.76起 | 5天 | 1 | 0.1 | 2 | 40 | 4 | ||
¥371.76起 | 5天 | 1 | 0.2 | 2 | 40 | 4 | ||
¥371.76起 | 5天 | 1 | 0.3 | 2 | 40 | 4 | ||
¥371.76起 | 5天 | 1.5 | 0.1 | 3 | 40 | 4 | ||
¥371.76起 | 5天 | 1.5 | 0.2 | 3 | 40 | 4 | ||
¥371.76起 | 5天 | 1.5 | 0.3 | 3 | 40 | 4 | ||
¥371.76起 | 5天 | 1.5 | 0.5 | 3 | 40 | 4 | ||
¥371.76起 | 5天 | 2 | 0.1 | 4 | 40 | 4 | ||
¥371.76起 | 5天 | 2 | 0.2 | 4 | 40 | 4 | ||
¥371.76起 | 5天 | 2 | 0.3 | 4 | 40 | 4 | ||
¥371.76起 | 5天 | 2 | 0.5 | 4 | 40 | 4 | ||
¥371.76起 | 5天 | 2.5 | 0.1 | 5 | 40 | 4 | ||
¥371.76起 | 5天 | 2.5 | 0.2 | 5 | 40 | 4 | ||
¥371.76起 | 5天 | 2.5 | 0.3 | 5 | 40 | 4 | ||
¥404.78起 | 5天 | 2.5 | 0.5 | 5 | 40 | 4 | ||
¥404.78起 | 5天 | 3 | 0.1 | 6 | 50 | 6 | ||
¥404.78起 | 5天 | 3 | 0.2 | 6 | 50 | 6 | ||
¥404.78起 | 5天 | 3 | 0.3 | 6 | 50 | 6 | ||
¥447.08起 | 5天 | 3 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | ||
¥480.11起 | 5天 | 3 | 1 | 6 | 50 | 6 | ||
¥430.23起 | 5天 | 4 | 0.1 | 8 | 50 | 6 | ||
¥430.23起 | 5天 | 4 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | ||
¥430.23起 | 5天 | 4 | 0.3 | 8 | 50 | 6 | ||
¥475.28起 | 5天 | 4 | 0.5 | 8 | 50 | 6 | ||
¥508.29起 | 5天 | 4 | 1 | 8 | 50 | 6 | ||
¥435.03起 | 5天 | 5 | 0.1 | 10 | 50 | 6 | ||
¥435.03起 | 5天 | 5 | 0.2 | 10 | 50 | 6 | ||
¥435.03起 | 5天 | 5 | 0.3 | 10 | 50 | 6 | ||
¥480.11起 | 5天 | 5 | 0.5 | 10 | 50 | 6 | ||
¥512.96起 | 5天 | 5 | 1 | 10 | 50 | 6 | ||
¥480.11起 | 5天 | 6 | 0.1 | 12 | 50 | 6 | ||
¥480.11起 | 5天 | 6 | 0.2 | 12 | 50 | 6 | ||
¥480.11起 | 5天 | 6 | 0.3 | 12 | 50 | 6 | ||
¥489.39起 | 5天 | 6 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | ||
¥522.41起 | 5天 | 6 | 1 | 12 | 50 | 6 | ||
¥545.97起 | 5天 | 6 | 1.5 | 12 | 50 | 6 | ||
¥560.06起 | 5天 | 6 | 2 | 12 | 50 | 6 | ||
¥631.95起 | 5天 | 8 | 0.2 | 16 | 60 | 8 | ||
¥631.95起 | 5天 | 8 | 0.3 | 16 | 60 | 8 | ||
¥638.79起 | 5天 | 8 | 0.5 | 16 | 60 | 8 | ||
¥692.46起 | 5天 | 8 | 1 | 16 | 60 | 8 | ||
¥706.04起 | 5天 | 8 | 1.5 | 16 | 60 | 8 | ||
¥732.86起 | 5天 | 8 | 2 | 16 | 60 | 8 | ||
¥732.86起 | 5天 | 8 | 2.5 | 16 | 60 | 8 | ||
¥732.86起 | 5天 | 8 | 3 | 16 | 60 | 8 | ||
¥753.00起 | 5天 | 10 | 0.2 | 20 | 70 | 10 | ||
¥753.00起 | 5天 | 10 | 0.3 | 20 | 70 | 10 | ||
¥773.27起 | 5天 | 10 | 0.5 | 20 | 70 | 10 | ||
¥820.25起 | 5天 | 10 | 1 | 20 | 70 | 10 | ||
¥853.92起 | 5天 | 10 | 1.5 | 20 | 70 | 10 | ||
¥880.76起 | 5天 | 10 | 2 | 20 | 70 | 10 | ||
¥880.76起 | 5天 | 10 | 2.5 | 20 | 70 | 10 | ||
¥880.76起 | 5天 | 10 | 3 | 20 | 70 | 10 | ||
¥974.97起 | 5天 | 12 | 0.2 | 24 | 75 | 12 | ||
¥974.97起 | 5天 | 12 | 0.3 | 24 | 75 | 12 | ||
¥995.12起 | 5天 | 12 | 0.5 | 24 | 75 | 12 | ||
¥1,069.04起 | 5天 | 12 | 1 | 24 | 75 | 12 | ||
¥1,109.45起 | 5天 | 12 | 1.5 | 24 | 75 | 12 | ||
¥1,142.97起 | 5天 | 12 | 2 | 24 | 75 | 12 | ||
¥1,142.97起 | 5天 | 12 | 2.5 | 24 | 75 | 12 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空