商品分类

已复制到剪贴板
  • 受第15号台风“法茜”的影响,日本成田机场周边大规模停电造成日本进口货物无法按原计划发货,部分订单受影响,交期有所延误。米思米客服将主动联系相关客户。9/12后生成的订单,请密切关注交期变化。给您造成困扰,我们深表歉意!
  • 关于2019年国庆节放假通知,点击此处查看详情。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 刃数
  5. 全长(L)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有27个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 26
    • 28
    • 30
    • 32
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 42
  • 刃数(枚)

    • 4
    • 5
    • 6
  • 全长(L)(mm)

    • 60
    • 70
    • 80
    • 110
    • 115
    • 135
    • 140
    • 145
    • 150
    • 160
    • 165
    • 175
    • 185
    • 200
  • 类型

  • G粗加工立铣刀(M)G-MR

    根据数量多少打折

    产品目录

    G粗加工立铣刀(M)G-MR

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    TiN涂层粗加工立铣刀,从普通钢材到高硬度材料、难加工材料等多种材料均能切削。

    展开

    型号 :

    • 27个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 5 刃长(ℓ)(mm) 15
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 60 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给)
    涂层 TiN 刃形状种类 粗加工型
    有无底刃 材质 高速钢
    TiN涂层粗加工立铣刀,从普通钢材到高硬度材料、难加工材料等多种材料均能切削。

    基本信息

    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) 涂层 TiN
    刃形状种类 粗加工型 有无底刃
    材质 高速钢
    型号
    GMRD0500
    GMRD0600
    GMRD0700
    GMRD0800
    GMRD0900
    GMRD1000
    GMRD1100
    GMRD1200
    GMRD1300
    GMRD1400
    GMRD1500
    GMRD1600
    GMRD1700
    GMRD1800
    GMRD1900
    GMRD2000
    GMRD2200
    GMRD2400
    GMRD2500
    GMRD2600
    GMRD2800
    GMRD3000
    GMRD3200
    GMRD3500
    GMRD4000
    GMRD4500
    GMRD5000
    型号数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    刃数
    (枚)
    全长(L)
    (mm)
    询价 5156460
    询价 6156460
    询价 7208470
    询价 8208470
    询价 92510480
    询价 102510480
    询价 1130124110
    询价 1230124110
    询价 1335124115
    询价 1435164135
    询价 1540164140
    询价 1640164140
    询价 1740164140
    询价 1840164140
    询价 1945204145
    询价 2045204145
    询价 2245204145
    询价 2450254150
    询价 2550254150
    询价 2650254150
    询价 2855255160
    询价 3055255165
    询价 3260325175
    询价 3560326175
    询价 4065326185
    询价 4570426200
    询价 5070426200

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    • 27个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空