已完成选型
还剩3项
清除选项
品牌:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
孔径(钻头直径)D(mm) | 24.5 | L2(mm) | 11.7 |
S1(mm) | 9 | 刀片牌号 | VP15TF |
先端角(°) | 150 | 修磨 | 0.2~0.25 |
S1(mm) | 9 | 刀片牌号 | VP15TF |
先端角(°) | 150 | 修磨 | 0.2~0.25 |
型号 |
---|
TAWBH2450T-VP15TF |
TAWBH2460T-VP15TF |
TAWBH2470T-VP15TF |
TAWBH2650T-VP15TF |
TAWBH2670T-VP15TF |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 孔径(钻头直径)D (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
¥440.85起 | 有 | 5天 | 24.5 | 11.7 | |
¥440.85起 | 有 | 5天 | 24.6 | 11.7 | |
¥440.85起 | 有 | 5天 | 24.7 | 11.7 | |
¥440.85起 | 有 | 5天 | 26.5 | 11.3 | |
¥440.85起 | 有 | 5天 | 26.7 | 11.3 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空