商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. R尺寸
  3. 刃长(ℓ)
  4. 全长(L)
  5. 柄径(d)
  6. 颈长(ℓ1)
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有52个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

  • R尺寸(mm)

  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 1.5
    • 3
    • 4.5
    • 6
    • 9
    • 12
    • 15
    • 18
    • 25
    • 30
  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 60
    • 65
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 110
  • 柄径(d)(mm)

  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 20
    • 25
    • 26
    • 30
    • 32
    • 35
    • 40
    • 45
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    四刃长颈圆弧角铣刀
    根据数量多少打折

    产品目录

    四刃长颈圆弧角铣刀

    标准价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    --

    标准价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号:

    • 52个备选型号

      SEME640100306

      SEME640200212

      SEME640200312

      SEME640200506

      SEME640200508

      SEME640200510

      SEME640200512

      SEME640300212

      SEME640300216

      SEME640300308


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 R尺寸(mm) 0.3
    刃长(ℓ)(mm) 1.5 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 50 柄径(d)(mm) 4
    颈长(ℓ1)(mm) 6 种类 长颈圆角型
    R精度(μm) ±20

    基本信息

    刃数(枚) 4 种类 长颈圆角型
    R精度(μm) ±20
     
    型号
    SEME640100306
    SEME640200212
    SEME640200312
    SEME640200506
    SEME640200508
    SEME640200510
    SEME640200512
    SEME640300212
    SEME640300216
    SEME640300308
    SEME640300312
    SEME640300316
    SEME640300510
    SEME640300512
    SEME640300516
    SEME640300520
    SEME640300526
    SEME640301016
    SEME640400212
    SEME640400216
    SEME640400310
    SEME640400314
    SEME640400316
    SEME640400510
    SEME640400512
    SEME640400514
    SEME640400516
    SEME640400520
    SEME640400526
    SEME640401016
    SEME640401020
    SEME640401026
    SEME640401030
    SEME640401035
    SEME640401040
    SEME6406002
    SEME6406003
    SEME6406005
    SEME6406010
    SEME6406010090
    SEME6408003
    SEME6408005
    SEME6408010
    SEME6410003
    SEME6410005
    SEME6410005100
    SEME6410010
    SEME6410010100
    SEME6412005
    SEME6412005110
    SEME6412010
    SEME6412010110
    型号数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    5天 10.31.55046
    5天 20.2350412
    5天 20.3350412
    5天 20.535046
    5天 20.535048
    5天 20.5350410
    5天 20.5350412
    5天 30.24.550612
    5天 30.24.560616
    5天 30.34.55068
    5天 30.34.550612
    5天 30.34.560616
    5天 30.54.550610
    5天 30.54.550612
    询价 30.54.560616
    5天 30.54.560620
    询价 30.54.565626
    5天 314.560616
    5天 40.2650612
    5天 40.2660616
    5天 40.3650610
    5天 40.3660614
    5天 40.3660616
    5天 40.5650610
    5天 40.5650612
    5天 40.5660614
    5天 40.5660616
    5天 40.5660620
    5天 40.5665626
    5天 41660616
    5天 41660620
    5天 41665626
    5天 41670630
    5天 41670635
    5天 41680640
    5天 60.2960620
    5天 60.3960620
    询价 60.5960620
    5天 61960620
    5天 611590630
    5天 80.31270825
    询价 80.51270825
    5天 811270825
    5天 100.315751030
    5天 100.515751030
    询价 100.5251001040
    5天 10115751030
    5天 101251001040
    5天 120.518801232
    5天 120.5301101245
    5天 12118801232
    5天 121301101245

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 52个备选型号

      SEME640100306

      SEME640200212

      SEME640200312

      SEME640200506

      SEME640200508

      SEME640200510

      SEME640200512

      SEME640300212

      SEME640300216

      SEME640300308


     复制

    标准价:

    --

    价格:

    --

    参考单价:

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空