已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 1.5 | R尺寸(mm) | 0.2 |
刃长(ℓ)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 50 | 柄径(d)(mm) | 6 |
种类 | 圆角 | R精度(μm) | ±20 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄径(d) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥142.19起 | 有 | 询价 | 1.5 | 0.2 | 4 | 50 | 6 | |
¥142.19起 | 有 | 询价 | 2 | 0.2 | 6 | 50 | 6 | |
¥135.89起 | 有 | 5天 | 2.5 | 0.2 | 7 | 60 | 6 | |
¥135.89起 | 有 | 询价 | 3 | 0.2 | 8 | 60 | 6 | |
¥135.89起 | 有 | 5天 | 3 | 0.3 | 8 | 60 | 6 | |
¥135.89起 | 有 | 5天 | 3 | 0.5 | 8 | 60 | 6 | |
¥141.28起 | 有 | 5天 | 3.5 | 0.2 | 10 | 70 | 6 | |
¥141.28起 | 有 | 询价 | 4 | 0.2 | 10 | 70 | 6 | |
¥141.28起 | 有 | 5天 | 4 | 0.3 | 10 | 70 | 6 | |
¥141.28起 | 有 | 5天 | 4 | 0.5 | 10 | 70 | 6 | |
¥141.28起 | 有 | 5天 | 4 | 1 | 10 | 70 | 6 | |
¥153.39起 | 有 | 5天 | 5 | 0.2 | 13 | 90 | 6 | |
¥153.39起 | 有 | 5天 | 5 | 0.5 | 13 | 90 | 6 | |
¥153.39起 | 有 | 询价 | 6 | 0.2 | 15 | 90 | 6 | |
¥135.89起 | 有 | 5天 | 6 | 0.2 | 15 | 60 | 6 | |
¥153.39起 | 有 | 5天 | 6 | 0.3 | 15 | 90 | 6 | |
¥153.39起 | 有 | 询价 | 6 | 0.5 | 15 | 90 | 6 | |
¥153.39起 | 有 | 询价 | 6 | 1 | 15 | 90 | 6 | |
¥246.50起 | 有 | 5天 | 8 | 0.2 | 20 | 100 | 8 | |
¥218.45起 | 有 | 5天 | 8 | 0.3 | 20 | 70 | 8 | |
¥246.50起 | 有 | 5天 | 8 | 0.5 | 20 | 100 | 8 | |
¥218.45起 | 有 | 5天 | 8 | 0.5 | 20 | 70 | 8 | |
¥246.50起 | 有 | 5天 | 8 | 1 | 20 | 100 | 8 | |
¥218.45起 | 有 | 5天 | 8 | 1 | 20 | 70 | 8 | |
¥317.18起 | 有 | 5天 | 10 | 0.2 | 25 | 100 | 10 | |
¥317.18起 | 有 | 询价 | 10 | 0.5 | 25 | 100 | 10 | |
¥287.64起 | 有 | 5天 | 10 | 0.5 | 25 | 75 | 10 | |
¥317.18起 | 有 | 5天 | 10 | 1 | 25 | 100 | 10 | |
¥287.64起 | 有 | 5天 | 10 | 1 | 25 | 75 | 10 | |
¥317.18起 | 有 | 5天 | 10 | 2 | 25 | 100 | 10 | |
¥317.18起 | 有 | 5天 | 10 | 3 | 25 | 100 | 10 | |
¥388.89起 | 有 | 5天 | 12 | 0.3 | 30 | 80 | 12 | |
¥436.53起 | 有 | 5天 | 12 | 0.5 | 30 | 110 | 12 | |
¥388.89起 | 有 | 5天 | 12 | 0.5 | 30 | 80 | 12 | |
¥535.77起 | 有 | 5天 | 12 | 0.5 | 30 | 150 | 12 | |
¥436.53起 | 有 | 5天 | 12 | 1 | 30 | 110 | 12 | |
¥388.89起 | 有 | 5天 | 12 | 1 | 30 | 80 | 12 | |
¥436.53起 | 有 | 5天 | 12 | 2 | 30 | 110 | 12 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空