商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/1/24 9:00 ~ 1/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. R尺寸
  3. 刃长(ℓ)
  4. 全长(L)
  5. 柄径(d)
  6. 颈长(ℓ1)
  7. R精度
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有102个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • R尺寸(mm)

  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.9
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.8
    • 2.3
    • 3
    • 4.5
    • 6
    • 9
    • 12
    • 15
    • 18
  • 全长(L)(mm)

    • 45
    • 50
    • 60
    • 65
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
  • 柄径(d)(mm)

  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 20
    • 25
    • 26
    • 30
    • 32
  • R精度(μm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    两刃30度长颈圆弧角铣刀
    根据数量多少打折

    产品目录

    两刃30度长颈圆弧角铣刀

    标准价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    --

    标准价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号:

    • 102个备选型号

      SEME610060102

      SEME610060103

      SEME610060204

      SEME610060206

      SEME610080106

      SEME610080202

      SEME610080204

      SEME610080206

      SEME610100206

      SEME610100208


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 0.6 R尺寸(mm) 0.1
    刃长(ℓ)(mm) 0.9 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 45 柄径(d)(mm) 4
    颈长(ℓ1)(mm) 2 种类 长颈圆角型
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) R精度(μm) ±10

    基本信息

    刃数(枚) 2 种类 长颈圆角型
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°)
     
    型号
    SEME610060102
    SEME610060103
    SEME610060204
    SEME610060206
    SEME610080106
    SEME610080202
    SEME610080204
    SEME610080206
    SEME610100206
    SEME610100208
    SEME610100210
    SEME610100212
    SEME610100304
    SEME610100306
    SEME610100308
    SEME610120204
    SEME610120206
    SEME610120208
    SEME6101500506
    SEME610150108
    SEME610150110
    SEME610150204
    SEME610150208
    SEME610150210
    SEME610150212
    SEME610150306
    SEME610150308
    SEME610150310
    SEME610150312
    SEME610150504
    SEME610150506
    SEME610150508
    SEME610150510
    SEME610200106
    SEME610200108
    SEME610200110
    SEME610200112
    SEME610200206
    SEME610200208
    SEME610200210
    SEME610200212
    SEME610200214
    SEME610200216
    SEME610200306
    SEME610200308
    SEME610200310
    SEME610200312
    SEME610200316
    SEME610200506
    SEME610200508
    SEME610200510
    SEME610200512
    SEME610200514
    SEME610200516
    SEME610200520
    SEME610300112
    SEME610300210
    SEME610300212
    SEME610300216
    SEME610300220
    型号数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    R精度
    (μm)
    5天 0.60.10.94542±10
    5天 0.60.10.94543±10
    5天 0.60.20.94544±10
    5天 0.60.20.94546±10
    5天 0.80.11.24546±10
    5天 0.80.21.24542±10
    5天 0.80.21.24544±10
    5天 0.80.21.24546±10
    询价 10.21.55046±10
    5天 10.21.55048±10
    5天 10.21.550410±10
    5天 10.21.550412±10
    5天 10.31.55044±10
    5天 10.31.55046±10
    5天 10.31.55048±10
    5天 1.20.21.85044±10
    5天 1.20.21.85046±10
    5天 1.20.21.85048±10
    5天 1.50.052.35046±10
    5天 1.50.12.35048±10
    5天 1.50.12.350410±10
    5天 1.50.22.35044±10
    5天 1.50.22.35048±10
    5天 1.50.22.350410±10
    5天 1.50.22.350412±10
    5天 1.50.32.35046±10
    5天 1.50.32.35048±10
    5天 1.50.32.350410±10
    5天 1.50.32.350412±10
    5天 1.50.52.35044±10
    5天 1.50.52.35046±10
    5天 1.50.52.35048±10
    5天 1.50.52.350410±10
    5天 20.135046±10
    5天 20.135048±10
    5天 20.1350410±10
    5天 20.1350412±10
    5天 20.235046±10
    5天 20.235048±10
    5天 20.2350410±10
    5天 20.2350412±10
    5天 20.2350414±10
    5天 20.2350416±10
    5天 20.335046±10
    5天 20.335048±10
    5天 20.3350410±10
    5天 20.3350412±10
    5天 20.3350416±10
    5天 20.535046±10
    5天 20.535048±10
    5天 20.5350410±10
    5天 20.5350412±10
    5天 20.5350414±10
    5天 20.5350416±10
    5天 20.5350420±10
    5天 30.14.550612±10
    5天 30.24.550610±10
    5天 30.24.550612±10
    5天 30.24.560616±10
    5天 30.24.560620±10

    Loading...

    型号:

    • 102个备选型号

      SEME610060102

      SEME610060103

      SEME610060204

      SEME610060206

      SEME610080106

      SEME610080202

      SEME610080204

      SEME610080206

      SEME610100206

      SEME610100208


     复制

    标准价:

    --

    价格:

    --

    参考单价:

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空