已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 4 | 刃长(ℓ)(mm) | 10 |
颈长(ℓ1)(mm) | - | 柄径(d)(mm) | 6 |
刃数(枚) | 3 | 全长(L)(mm) | 55 |
螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | 无涂层 | 种类 | 粗加工型 |
型号 |
---|
E5D73040 |
E5D73040B |
E5D73050 |
E5D73050B |
E5D73060 |
E5D73060B |
E5D73060C |
E5D73080 |
E5D73080B |
E5D73080C |
E5D73100 |
E5D73100B |
E5D73100C |
E5D73120 |
E5D73120B |
E5D73120C |
E5D73160 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥135.89起 | 有 | 5天 | 4 | 10 | - | 6 | 55 | |
¥135.89起 | 有 | 询价 | 4 | 6 | 12 | 6 | 60 | |
¥135.89起 | 有 | 5天 | 5 | 15 | - | 6 | 55 | |
¥135.89起 | 有 | 询价 | 5 | 7 | 20 | 6 | 60 | |
¥135.89起 | 有 | 5天 | 6 | 15 | - | 6 | 60 | |
¥143.98起 | 有 | 5天 | 6 | 8 | 20 | 6 | 70 | |
¥158.03起 | 有 | 5天 | 6 | 25 | - | 6 | 80 | |
¥167.97起 | 有 | 5天 | 8 | 20 | - | 8 | 65 | |
¥184.36起 | 有 | 5天 | 8 | 10 | 26 | 8 | 80 | |
¥202.37起 | 有 | 5天 | 8 | 30 | - | 8 | 90 | |
¥232.29起 | 有 | 5天 | 10 | 25 | - | 10 | 70 | |
¥267.37起 | 有 | 5天 | 10 | 12 | 32 | 10 | 90 | |
¥308.85起 | 有 | 5天 | 10 | 40 | - | 10 | 100 | |
¥311.48起 | 有 | 5天 | 12 | 30 | - | 12 | 80 | |
¥374.90起 | 有 | 询价 | 12 | 14 | 36 | 12 | 100 | |
¥412.68起 | 有 | 5天 | 12 | 50 | - | 12 | 110 | |
¥757.59起 | 有 | 5天 | 16 | 42 | - | 16 | 100 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空