商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/1/24 9:00 ~ 1/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有76个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 20
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 20
    • 22
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 30
    • 32
    • 35
    • 37
    • 40
    • 42
    • 45
    • 48
    • 50
    • 52
    • 55
    • 60
    • 65
    • 75
    • 85
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 75
    • 80
    • 85
    • 90
    • 95
    • 100
    • 105
    • 110
    • 120
    • 130
    • 135
    • 150
    • 160
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    E5D70系列三刃平头铣刀

    标准价:

    ¥106.58起

    价格(不含税):

    ¥106.58起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥106.58

    标准价:

    106.58

    价格(不含税):

    ¥106.58起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥106.58

    型号:

    • 76个备选型号

      E5D70010

      E5D70015

      E5D70020

      E5D70025

      E5D70030

      E5D70035

      E5D70040

      E5D70050

      E5D70060

      E5D70070


    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 刃长(ℓ)(mm) 3
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 3
    全长(L)(mm) 50 螺旋角(θ) 大螺旋角(45°~60°)
    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 涂层 无涂层
    种类 平头型

    基本信息

    刃数(枚) 3 螺旋角(θ) 大螺旋角(45°~60°)
    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 涂层 无涂层
    种类 平头型
    型号
    E5D70010
    E5D70015
    E5D70020
    E5D70025
    E5D70030
    E5D70035
    E5D70040
    E5D70050
    E5D70060
    E5D70070
    E5D70080
    E5D7001004
    E5D7001006
    E5D7001508
    E5D7001510
    E5D7002008
    E5D7002010
    E5D7002012
    E5D7002508
    E5D7002512
    E5D7003004
    E5D7003008
    E5D7003015
    E5D7003020
    E5D7003025
    E5D7003030
    E5D7004011
    E5D7004016
    E5D7004020
    E5D7004026
    E5D7004030
    E5D7005022
    E5D7005025
    E5D7005030
    E5D7005035
    E5D7005040
    E5D7005045
    E5D7006022
    E5D7006025
    E5D7006030
    E5D7006035
    E5D7006042
    E5D7006050
    E5D7008028
    E5D7008030
    E5D7008035
    E5D7008040
    E5D7008045
    E5D7008050
    E5D7008055
    E5D7008065
    E5D70100
    E5D7010022
    E5D7010032
    E5D7010035
    E5D7010040
    E5D7010045
    E5D7010050
    E5D7010055
    E5D7010065
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥112.13起

    当天 13650

    ¥112.13起

    5天 1.55650

    ¥112.13起

    当天 26650

    ¥108.40起

    5天 2.510655

    ¥108.40起

    当天 311655

    ¥108.40起

    5天 3.512655

    ¥108.40起

    当天 413655

    ¥113.82起

    当天 517655

    ¥108.40起

    当天 617660

    ¥141.72起

    当天 722865

    ¥141.72起

    当天 822870

    ¥108.40起

    5天 14660

    ¥108.40起

    5天 16660

    ¥108.40起

    5天 1.58660

    ¥119.03起

    5天 1.510660

    ¥108.40起

    5天 28660

    ¥108.40起

    询价 210660

    ¥108.40起

    5天 212660

    ¥106.58起

    5天 2.58640

    ¥108.40起

    5天 2.512660

    ¥112.13起

    5天 34645

    ¥112.13起

    5天 38645

    ¥119.03起

    5天 315665

    ¥124.60起

    5天 320670

    ¥130.92起

    5天 325675

    ¥137.90起

    5天 330680

    ¥112.13起

    5天 411645

    ¥119.03起

    当天 416665

    ¥124.60起

    5天 420670

    ¥130.92起

    5天 426675

    ¥137.90起

    5天 430680

    ¥108.40起

    5天 522660

    ¥114.00起

    5天 525670

    ¥119.03起

    5天 530675

    ¥125.35起

    5天 535680

    ¥130.92起

    5天 540685

    ¥137.90起

    5天 545690

    ¥108.40起

    5天 622660

    ¥114.00起

    5天 625670

    ¥119.03起

    5天 630675

    ¥125.35起

    5天 635680

    ¥137.90起

    5天 642690

    ¥139.49起

    5天 6506100

    ¥155.86起

    5天 828880

    ¥155.86起

    5天 830880

    ¥163.26起

    5天 835885

    ¥171.34起

    询价 840890

    ¥180.17起

    5天 845895

    ¥188.91起

    5天 8508100

    ¥198.79起

    5天 8558105

    ¥208.73起

    5天 8658110

    ¥196.98起

    当天 10271075

    ¥187.05起

    5天 10221065

    ¥226.09起

    5天 10321090

    ¥226.09起

    5天 10351090

    ¥226.09起

    10天 10401090

    ¥248.75起

    5天 104510100

    ¥248.75起

    5天 105010100

    ¥273.80起

    5天 105510110

    ¥300.87起

    5天 106510120

    Loading...

    型号:

    • 76个备选型号

      E5D70010

      E5D70015

      E5D70020

      E5D70025

      E5D70030

      E5D70035

      E5D70040

      E5D70050

      E5D70060

      E5D70070


     复制

    标准价:

    ¥106.58起

    价格:

    ¥106.58起

    参考单价:

    ¥106.58

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空