商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/1/24 9:00 ~ 1/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有17个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 3
    • 5
    • 6
    • 8
    • 11
    • 13
    • 16
    • 17
    • 22
    • 25
    • 27
    • 30
    • 32
    • 35
    • 40
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
    • 95
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    E5D71系列两刃平头铣刀

    标准价:

    ¥102.04起

    价格(不含税):

    ¥102.04起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥102.04

    标准价:

    102.04

    价格(不含税):

    ¥102.04起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥102.04

    型号:

    • 17个备选型号

      E5D71010

      E5D71015

      E5D71020

      E5D71025

      E5D71030

      E5D71040

      E5D71050

      E5D71060

      E5D71080

      E5D7104016


    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 刃长(ℓ)(mm) 3
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 50 螺旋角(θ) 大螺旋角(45°~60°)
    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 涂层 无涂层
    种类 平头型

    基本信息

    刃数(枚) 2 螺旋角(θ) 大螺旋角(45°~60°)
    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 涂层 无涂层
    种类 平头型
    型号
    E5D71010
    E5D71015
    E5D71020
    E5D71025
    E5D71030
    E5D71040
    E5D71050
    E5D71060
    E5D71080
    E5D7104016
    E5D7105022
    E5D7106025
    E5D7108030
    E5D71100
    E5D7110035
    E5D71120
    E5D7112040
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)

    ¥102.04起

    5天 13650

    ¥102.04起

    5天 1.55650

    ¥102.04起

    5天 26650

    ¥112.13起

    5天 2.58655

    ¥112.13起

    5天 311655

    ¥112.13起

    当天 413655

    ¥112.13起

    5天 517655

    ¥112.13起

    5天 617660

    ¥139.77起

    5天 822870

    ¥108.40起

    5天 416665

    ¥112.13起

    当天 522660

    ¥118.70起

    当天 625670

    ¥141.72起

    当天 830880

    ¥178.89起

    5天 10271075

    ¥205.81起

    5天 10351090

    ¥239.55起

    5天 12321280

    ¥275.00起

    5天 12401295

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 17个备选型号

      E5D71010

      E5D71015

      E5D71020

      E5D71025

      E5D71030

      E5D71040

      E5D71050

      E5D71060

      E5D71080

      E5D7104016


     复制

    标准价:

    ¥102.04起

    价格:

    ¥102.04起

    参考单价:

    ¥102.04

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空