已完成选型
还剩8项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 3 | 刃长(ℓ)(mm) | 8 |
颈长(ℓ1)(mm) | - | 柄径(d)(mm) | 6 |
刃数(枚) | 3 | 全长(L)(mm) | 50 |
螺旋角(θ) | 不等距导程 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | TiAlN | 种类 | 粗加工型 |
圆角R(mm) | 0.2 |
型号 |
---|
EMD92030 |
EMD92040 |
EMD92050 |
EMD92060 |
EMD92080 |
EMD92090 |
EMD9206005 |
EMD9206020 |
EMD9208010 |
EMD9208025 |
EMD92100 |
EMD9210010 |
EMD9210030 |
EMD92120 |
EMD92160 |
EMD9212010 |
EMD9212035 |
EMD92200 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 刃数 (枚) | 全长(L) (mm) | 圆角R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥148.91起 | 有 | 5天 | 3 | 8 | - | 6 | 3 | 50 | 0.2 | |
¥148.91起 | 有 | 5天 | 4 | 10 | - | 6 | 3 | 50 | 0.2 | |
¥148.91起 | 有 | 5天 | 5 | 13 | - | 6 | 4 | 50 | 0.2 | |
¥148.91起 | 有 | 5天 | 6 | 13 | - | 6 | 4 | 60 | 0.2 | |
¥223.17起 | 有 | 5天 | 8 | 19 | - | 8 | 4 | 70 | 0.2 | |
¥292.95起 | 有 | 5天 | 9 | 20 | - | 10 | 4 | 70 | 0.3 | |
¥148.91起 | 有 | 5天 | 6 | 13 | - | 6 | 4 | 60 | 0.5 | |
¥141.72起 | 有 | 5天 | 6 | 20 | 60 | 6 | 4 | 10 | 0.2 | |
¥223.17起 | 有 | 5天 | 8 | 19 | - | 8 | 4 | 70 | 1.0 | |
¥212.69起 | 有 | 5天 | 8 | 25 | 70 | 8 | 4 | 12 | 0.2 | |
¥292.95起 | 有 | 5天 | 10 | 22 | - | 10 | 4 | 75 | 0.3 | |
¥292.95起 | 有 | 5天 | 10 | 33 | - | 10 | 4 | 75 | 1.0 | |
¥278.81起 | 有 | 5天 | 10 | 30 | 75 | 10 | 4 | 15 | 0.3 | |
¥375.87起 | 有 | 5天 | 12 | 26 | - | 12 | 4 | 80 | 0.3 | |
¥988.91起 | 有 | 5天 | 16 | 32 | - | 16 | 5 | 100 | 0.5 | |
¥375.87起 | 有 | 5天 | 12 | 26 | - | 12 | 4 | 80 | 1.0 | |
¥357.86起 | 有 | 5天 | 12 | 35 | 80 | 12 | 4 | 20 | 0.3 | |
¥1,397.46起 | 有 | 5天 | 20 | 38 | - | 20 | 5 | 100 | 0.5 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空