已完成选型
还剩5项
清除选项
型号已经生成
型号:
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 1 | 刃长(ℓ)(mm) | 2.5 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 3 |
全长(L)(mm) | 50 | 螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 | 涂层 | TiAlN |
种类 | 大螺旋角型 |
型号 |
---|
EHD84010 |
EHD84015 |
EHD84020 |
EHD84025 |
EHD84030 |
EHD84040 |
EHD84050 |
EHD84060 |
EHD84080 |
EHD8403010 |
EHD8404012 |
EHD8406020 |
EHD8408030 |
EHD84100 |
EHD8410035 |
EHD84120 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥139.77起 | 有 | 5天 | 1 | 2.5 | 6 | 50 | |
¥139.77起 | 有 | 5天 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | |
¥139.77起 | 有 | 5天 | 2 | 6 | 6 | 50 | |
¥139.77起 | 有 | 5天 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | |
¥145.35起 | 有 | 5天 | 3 | 8 | 6 | 55 | |
¥145.35起 | 有 | 5天 | 4 | 10 | 6 | 55 | |
¥145.35起 | 有 | 5天 | 5 | 13 | 6 | 55 | |
¥137.25起 | 有 | 5天 | 6 | 15 | 6 | 60 | |
¥174.93起 | 有 | 5天 | 8 | 20 | 8 | 70 | |
¥137.25起 | 有 | 5天 | 3 | 10 | 6 | 60 | |
¥137.25起 | 有 | 5天 | 4 | 12 | 6 | 60 | |
¥139.49起 | 有 | 5天 | 6 | 20 | 6 | 65 | |
¥182.41起 | 有 | 5天 | 8 | 30 | 8 | 80 | |
¥230.04起 | 有 | 5天 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
¥239.55起 | 有 | 5天 | 10 | 35 | 10 | 85 | |
¥295.33起 | 有 | 5天 | 12 | 30 | 12 | 80 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空