已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 3 | 刃长(ℓ)(mm) | 8 |
刃数(枚) | 4 | 全长(L)(mm) | 55 |
柄径(d)(mm) | 6 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
种类 | 圆角 | 圆角R(mm) | 0.2 |
型号 |
---|
EMD83030 |
EMD83040 |
EMD83050 |
EMD83060 |
EMD83080 |
EMD8304005 |
EMD83100 |
EMD8310010 |
EMD83120 |
EMD83160 |
EMD83200 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄径(d) (mm) | 圆角R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥167.97起 | 有 | 5天 | 3 | 8 | 55 | 6 | 0.2 | |
¥167.97起 | 有 | 5天 | 4 | 10 | 55 | 6 | 0.2 | |
¥167.97起 | 有 | 5天 | 5 | 15 | 55 | 6 | 0.2 | |
¥167.97起 | 有 | 询价 | 6 | 15 | 60 | 6 | 0.3 | |
¥209.78起 | 有 | 5天 | 8 | 20 | 70 | 8 | 0.3 | |
¥167.97起 | 有 | 5天 | 4 | 10 | 55 | 6 | 0.5 | |
¥275.90起 | 有 | 5天 | 10 | 25 | 75 | 10 | 0.3 | |
¥275.90起 | 有 | 5天 | 10 | 25 | 75 | 10 | 1.0 | |
¥354.33起 | 有 | 5天 | 12 | 30 | 80 | 12 | 0.5 | |
¥855.40起 | 有 | 5天 | 16 | 42 | 100 | 16 | 0.5 | |
¥1,208.03起 | 有 | 5天 | 20 | 48 | 100 | 20 | 0.5 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空