已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 3 | 刃长(ℓ)(mm) | 8 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 3 |
全长(L)(mm) | 50 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] |
螺旋角(θ) | 不等距导程 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | 普通钢用(AlCrN等) | 种类 | 粗加工型 |
型号 |
---|
SG9E77030 |
SG9E77040 |
SG9E77050 |
SG9E77060 |
SG9E77080 |
SG9E7706010 |
SG9E77100 |
SG9E77120 |
SG9E7712020 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 刃数 (枚) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥143.52起 | 有 | 5天 | 3 | 8 | 6 | 3 | 50 | |
¥143.52起 | 有 | 5天 | 4 | 10 | 6 | 3 | 50 | |
¥143.52起 | 有 | 5天 | 5 | 13 | 6 | 4 | 50 | |
¥148.75起 | 有 | 5天 | 6 | 15 | 6 | 4 | 60 | |
¥223.17起 | 有 | 5天 | 8 | 20 | 8 | 4 | 70 | |
¥143.52起 | 有 | 5天 | 6 | 10 | 6 | 4 | 50 | |
¥292.79起 | 有 | 5天 | 10 | 25 | 10 | 4 | 75 | |
¥375.95起 | 有 | 5天 | 12 | 30 | 12 | 4 | 80 | |
¥361.44起 | 有 | 5天 | 12 | 20 | 12 | 4 | 70 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空