已完成选型
还剩5项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 1 | 刃长(ℓ)(mm) | 2.5 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 50 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | 普通钢用(AlCrN等) | 种类 | 平头型 |
刃数(枚) | 4 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 不锈钢 / 铸铁 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | 普通钢用(AlCrN等) | 种类 | 平头型 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥110.10起 | 有 | 5天 | 1 | 2.5 | 6 | 50 | |
¥110.10起 | 有 | 5天 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | |
¥110.10起 | 有 | 5天 | 2 | 6 | 6 | 50 | |
¥110.10起 | 有 | 5天 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | |
¥110.10起 | 有 | 5天 | 3 | 8 | 6 | 50 | |
¥110.10起 | 有 | 5天 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | |
¥110.10起 | 有 | 5天 | 4 | 10 | 6 | 50 | |
¥110.10起 | 有 | 5天 | 4.5 | 14 | 6 | 50 | |
¥117.15起 | 有 | 5天 | 5 | 15 | 6 | 60 | |
¥117.15起 | 有 | 5天 | 5.5 | 15 | 6 | 60 | |
¥117.15起 | 有 | 5天 | 6 | 15 | 6 | 60 | |
¥167.37起 | 有 | 5天 | 6.5 | 18 | 8 | 60 | |
¥167.37起 | 有 | 5天 | 7 | 20 | 8 | 60 | |
¥167.37起 | 有 | 5天 | 7.5 | 20 | 8 | 60 | |
¥174.93起 | 有 | 5天 | 8 | 20 | 8 | 70 | |
¥225.48起 | 有 | 5天 | 8.5 | 22 | 10 | 70 | |
¥225.48起 | 有 | 5天 | 9 | 22 | 10 | 70 | |
¥225.48起 | 有 | 5天 | 9.5 | 24 | 10 | 70 | |
¥230.04起 | 有 | 5天 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
¥294.14起 | 有 | 5天 | 10.5 | 26 | 12 | 75 | |
¥294.14起 | 有 | 5天 | 11 | 30 | 12 | 75 | |
¥295.19起 | 有 | 5天 | 11.5 | 30 | 12 | 80 | |
¥295.19起 | 有 | 5天 | 12 | 30 | 12 | 80 | |
¥572.26起 | 有 | 5天 | 13 | 35 | 12 | 100 | |
¥777.40起 | 有 | 5天 | 14 | 35 | 16 | 100 | |
¥777.40起 | 有 | 5天 | 16 | 40 | 16 | 100 | |
¥1,098.25起 | 有 | 5天 | 20 | 45 | 20 | 100 | |
¥1,745.45起 | 有 | 5天 | 25 | 50 | 25 | 120 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空