已完成选型
还剩5项
清除选项
型号已经生成
品牌:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 1 | 刃长(ℓ)(mm) | 6 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 60 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[○] / 铸铁[○] |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | 普通钢用(AlCrN等) | 种类 | 长颈平头型 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 铸铁 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | 普通钢用(AlCrN等) | 种类 | 长颈平头型 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥116.40起 | 有 | 5天 | 1 | 6 | 6 | 60 | |
¥106.05起 | 有 | 5天 | 1 | 7 | 6 | 60 | |
¥111.30起 | 有 | 5天 | 1 | 8 | 6 | 60 | |
¥106.05起 | 有 | 5天 | 2 | 10 | 6 | 60 | |
¥111.30起 | 有 | 5天 | 2 | 12 | 6 | 60 | |
¥116.40起 | 有 | 5天 | 2.5 | 10 | 6 | 60 | |
¥110.25起 | 有 | 5天 | 4 | 16 | 6 | 70 | |
¥120.75起 | 有 | 5天 | 4 | 20 | 6 | 70 | |
¥131.25起 | 有 | 5天 | 4 | 26 | 6 | 70 | |
¥110.25起 | 有 | 5天 | 6 | 20 | 6 | 70 | |
¥120.75起 | 有 | 5天 | 6 | 25 | 6 | 75 | |
¥118.65起 | 有 | 5天 | 6 | 20 | 6 | 90 | |
¥131.25起 | 有 | 5天 | 6 | 30 | 6 | 80 | |
¥156.91起 | 有 | 5天 | 6 | 30 | 6 | 150 | |
¥155.70起 | 有 | 5天 | 6 | 40 | 6 | 120 | |
¥165.51起 | 有 | 5天 | 8 | 25 | 8 | 80 | |
¥165.51起 | 有 | 5天 | 8 | 30 | 8 | 80 | |
¥178.89起 | 有 | 5天 | 8 | 30 | 8 | 100 | |
¥219.12起 | 有 | 5天 | 8 | 45 | 8 | 100 | |
¥213.29起 | 有 | 5天 | 10 | 30 | 10 | 80 | |
¥230.04起 | 有 | 询价 | 10 | 30 | 10 | 100 | |
¥238.20起 | 有 | 5天 | 10 | 40 | 10 | 90 | |
¥258.02起 | 有 | 5天 | 10 | 45 | 10 | 100 | |
¥267.29起 | 有 | 5天 | 10 | 40 | 10 | 120 | |
¥274.18起 | 有 | 5天 | 10 | 50 | 10 | 100 | |
¥343.94起 | 有 | 5天 | 10 | 55 | 10 | 150 | |
¥328.90起 | 有 | 5天 | 10 | 50 | 10 | 150 | |
¥290.56起 | 有 | 5天 | 12 | 40 | 12 | 100 | |
¥337.13起 | 有 | 5天 | 12 | 45 | 12 | 130 | |
¥313.73起 | 有 | 5天 | 12 | 40 | 12 | 120 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空