商品分类

已复制到剪贴板
  • 因近期受疫情影响,广东省、福建省的货物配送时效会延迟,请耐心等待。
  • 2021/6/27 16:00 ~ 6/28 0:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 刃径
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有45个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 0.2
    • 0.3
    • 0.5
    • 0.75
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 1.2
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 9
    • 12
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 45
    • 60
    • 80
    • 90
    • 100
    • 110
    • 130
    • 150
    • 200
  • 刃径(mm)

    • 0.4
    • 0.6
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    两刃30度球头铣刀(EIE21系列)

    暂无评价

    标准价:

    ¥195.34起

    价格(不含税):

    ¥195.34起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥195.34

    标准价:

    195.34

    价格(不含税):

    ¥195.34起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥195.34

    型号:

    • 45个备选型号

      EIE2100403

      EIE2100604

      EIE2100606

      EIE2100608

      EIE2100610

      EIE2101010

      EIE2101015

      EIE2101020

      EIE2101025

      EIE2101030


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    米思米交货期·营业日 点击查看>

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    米思米交货期·营业日 点击查看>

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.2 刃长(ℓ)(mm) 1.2
    颈长(ℓ1)(mm) 3 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 45
    工件材料 石墨[○] R精度(μm) ±10
    加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽 涂层 金刚石涂层
    种类 球头型 刃径(mm) 0.4
    工具材料 微粒硬质合金 扭转角(°) 30

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 石墨
    R精度(μm) ±10 加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽
    涂层 金刚石涂层 种类 球头型
    工具材料 微粒硬质合金 扭转角(°) 30
     
    型号
    EIE2100403
    EIE2100604
    EIE2100606
    EIE2100608
    EIE2100610
    EIE2101010
    EIE2101015
    EIE2101020
    EIE2101025
    EIE2101030
    EIE2101035
    EIE2101040
    EIE2101510
    EIE2101515
    EIE2101520
    EIE2101530
    EIE2102010
    EIE2102015
    EIE2102020
    EIE2102025
    EIE2102030
    EIE2102040
    EIE2102050
    EIE2103015
    EIE2103020
    EIE2103025
    EIE2103030
    EIE2103040
    EIE2103050
    EIE21040060
    EIE21040080
    EIE21040110
    EIE21040130
    EIE21060090
    EIE21060110
    EIE21060130
    EIE21060150
    EIE21080110
    EIE21080130
    EIE21080150
    EIE21100110
    EIE21100150
    EIE21100200
    EIE21120150
    EIE21120200
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    刃径
    (mm)

    ¥279.33起

    5天 0.21.234450.4

    ¥279.33起

    5天 0.3244450.6

    ¥279.33起

    5天 0.3264450.6

    ¥279.33起

    5天 0.3284450.6

    ¥279.33起

    5天 0.32104450.6

    ¥205.29起

    5天 0.53104601

    ¥205.29起

    5天 0.53154601

    ¥205.29起

    5天 0.53204601

    ¥221.45起

    5天 0.53254801

    ¥221.45起

    5天 0.53304801

    ¥221.45起

    5天 0.53354801

    ¥239.55起

    5天 0.534041001

    ¥221.45起

    5天 0.754104801.5

    ¥221.45起

    5天 0.754154801.5

    ¥221.45起

    5天 0.754204801.5

    ¥221.45起

    5天 0.754304801.5

    ¥221.45起

    5天 16104802

    ¥221.45起

    5天 16154802

    ¥221.45起

    5天 16204802

    ¥221.45起

    5天 16254802

    ¥221.45起

    5天 16304802

    ¥239.55起

    5天 164041002

    ¥239.55起

    5天 165041002

    ¥239.55起

    5天 1.591541003

    ¥239.55起

    5天 1.592041003

    ¥239.55起

    5天 1.592541003

    ¥239.55起

    5天 1.593041003

    ¥239.55起

    5天 1.594041003

    ¥239.55起

    5天 1.595041003

    ¥195.34起

    询价 212-4604

    ¥210.99起

    5天 212-4804

    ¥236.48起

    5天 212-41104

    ¥255.10起

    询价 212-41304

    ¥301.54起

    5天 320-6906

    ¥325.99起

    5天 320-61106

    ¥352.18起

    5天 320-61306

    ¥380.06起

    询价 320-61506

    ¥398.70起

    5天 425-81108

    ¥430.55起

    5天 425-81308

    ¥465.48起

    5天 425-81508

    ¥546.24起

    5天 530-1011010

    ¥610.19起

    5天 530-1015010

    ¥836.80起

    5天 530-1020010

    ¥834.61起

    询价 635-1215012

    ¥1,010.00起

    5天 635-1220012

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 45个备选型号

      EIE2100403

      EIE2100604

      EIE2100606

      EIE2100608

      EIE2100610

      EIE2101010

      EIE2101015

      EIE2101020

      EIE2101025

      EIE2101030


     复制

    标准价:

    ¥195.34起

    价格:

    ¥195.34起

    参考单价:

    ¥195.34

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    -
    +

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型)

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空