商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. R精度
  6. 刃径
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有43个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 0.15
    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.35
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.75
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 8
    • 10
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.6
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 30
    • 38
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    • 110
    • 130
    • 150
  • R精度(μm)

  • 刃径(mm)

    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7.0
    • 8
    • 9.0
    • 10
    • 11.0
    • 12
    • 13.0
    • 16.0
    • 20.0
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    两刃30度球头铣刀

    标准价:

    ¥117.74起

    价格(不含税):

    ¥117.74起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥117.74

    标准价:

    117.74

    价格(不含税):

    ¥117.74起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥117.74

    型号:

    • 43个备选型号

      SEMD98003

      SEMD98004

      SEMD98005

      SEMD98006

      SEMD98007

      SEMD98008

      SEMD98010

      SEMD98012

      SEMD98015

      SEMD98020


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.15 刃长(ℓ)(mm) 0.6
    柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 40 工件材料 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[○] / 铸铁[○]
    R精度(μm) ±5 加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽
    涂层 其它 种类 球头型
    刃径(mm) 0.3 工具材料 纳米级硬质合金
    扭转角(°) 30 涂层详细 Y-Coating涂层

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 铸铁
    加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽 涂层 其它
    种类 球头型 工具材料 纳米级硬质合金
    扭转角(°) 30 涂层详细 Y-Coating涂层
     
    型号
    SEMD98003
    SEMD98004
    SEMD98005
    SEMD98006
    SEMD98007
    SEMD98008
    SEMD98010
    SEMD98012
    SEMD98015
    SEMD98020
    SEMD98025
    SEMD98030
    SEMD98040
    SEMD98050
    SEMD98060
    SEMD98070
    SEMD98080
    SEMD98090
    SEMD980154S
    SEMD98020080
    SEMD98030040
    SEMD980303S
    SEMD980304S
    SEMD98040050
    SEMD980404S
    SEMD98060050
    SEMD98060060
    SEMD98060080
    SEMD98080060
    SEMD98080080
    SEMD98080090
    SEMD98080130
    SEMD98100
    SEMD98100060
    SEMD98100080
    SEMD98100150
    SEMD98110
    SEMD98120
    SEMD98130
    SEMD98160
    SEMD98120080
    SEMD98120130
    SEMD98200
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    R精度
    (μm)
    刃径
    (mm)

    ¥154.65起

    5天 0.150.6440±50.3

    ¥146.43起

    5天 0.20.8440±50.4

    ¥136.61起

    5天 0.251440±50.5

    ¥136.61起

    5天 0.31.2440±50.6

    ¥136.61起

    5天 0.351.4440±50.7

    ¥136.61起

    5天 0.41.6440±50.8

    ¥129.07起

    5天 0.52.5650±51

    ¥129.07起

    5天 0.63650±51.2

    ¥129.07起

    5天 0.754650±51.5

    ¥129.07起

    5天 15650±52

    ¥134.17起

    5天 1.256660±52.5

    ¥134.17起

    5天 1.56660±53

    ¥139.77起

    5天 28670±54

    ¥144.78起

    5天 2.510680±55

    ¥139.49起

    5天 312690±56

    ¥214.95起

    5天 3.514890±57.0

    ¥223.84起

    5天 4148100±58

    ¥288.23起

    5天 4.51810100±59.0

    ¥117.74起

    5天 0.754450±51.5

    ¥160.35起

    5天 15680±52

    ¥123.89起

    5天 1.54.5640±53

    ¥119.03起

    5天 1.56360±53

    ¥122.91起

    5天 1.56460±53

    ¥129.07起

    5天 26650±54

    ¥137.25起

    5天 28470±54

    ¥129.07起

    询价 39650±56

    ¥134.17起

    5天 39660±56

    ¥144.78起

    5天 39680±56

    ¥190.64起

    询价 412860±58

    ¥206.86起

    5天 412880±58

    ¥214.95起

    询价 412890±58

    ¥276.63起

    5天 4148130±58

    ¥288.23起

    5天 51810100±510

    ¥246.50起

    5天 5151060±510

    ¥266.76起

    5天 5151080±510

    ¥438.18起

    5天 51810150±510

    ¥381.63起

    5天 5.52012100±511.0

    ¥396.75起

    5天 62212110±512

    ¥665.75起

    5天 6.52412100±1013.0

    ¥954.72起

    5天 83016150±1016.0

    ¥353.37起

    询价 6181280±512

    ¥471.30起

    5天 62212130±512

    ¥1,226.05起

    5天 103820150±1020.0

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 43个备选型号

      SEMD98003

      SEMD98004

      SEMD98005

      SEMD98006

      SEMD98007

      SEMD98008

      SEMD98010

      SEMD98012

      SEMD98015

      SEMD98020


     复制

    标准价:

    ¥117.74起

    价格:

    ¥117.74起

    参考单价:

    ¥117.74

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空