商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/2/28 9:00 ~ 3/1 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 刃径
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有114个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 0.1
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.35
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.75
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 0.5
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 26
    • 30
    • 32
    • 35
    • 40
    • 50
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 40
    • 45
    • 50
    • 60
    • 65
    • 70
    • 75
    • 80
    • 100
  • 刃径(mm)

    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    两刃30度长颈球头铣刀

    标准价:

    ¥139.65起

    价格(不含税):

    ¥139.65起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥139.65

    标准价:

    139.65

    价格(不含税):

    ¥139.65起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥139.65

    型号:

    • 114个备选型号

      SEM84600202

      SEM84600203

      SEM846002005

      SEM846002015

      SEM84600301

      SEM84600302

      SEM84600303

      SEM84600304

      SEM846003015

      SEM846003025


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.1 刃长(ℓ)(mm) 0.2
    颈长(ℓ1)(mm) 2 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 40
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[○] / 铸铁[○] R精度(μm) ±5
    加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽 涂层 其它
    种类 长颈球头型 刃径(mm) 0.2
    工具材料 纳米级硬质合金 扭转角(°) 30
    涂层详细 Y-Coating涂层

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 铸铁
    R精度(μm) ±5 加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽
    涂层 其它 种类 长颈球头型
    工具材料 纳米级硬质合金 扭转角(°) 30
    涂层详细 Y-Coating涂层
     
    型号
    SEM84600202
    SEM84600203
    SEM846002005
    SEM846002015
    SEM84600301
    SEM84600302
    SEM84600303
    SEM84600304
    SEM846003015
    SEM846003025
    SEM84600401
    SEM84600402
    SEM84600403
    SEM84600404
    SEM84600405
    SEM84600406
    SEM846004015
    SEM846004025
    SEM84600502
    SEM84600503
    SEM84600504
    SEM84600505
    SEM84600506
    SEM84600601
    SEM84600602
    SEM84600603
    SEM84600604
    SEM84600605
    SEM84600606
    SEM84600608
    SEM84600610
    SEM84600612
    SEM84600704
    SEM84600706
    SEM84600802
    SEM84600803
    SEM84600804
    SEM84600805
    SEM84600806
    SEM84600808
    SEM84600810
    SEM84601003
    SEM84601004
    SEM84601005
    SEM84601006
    SEM84601007
    SEM84601008
    SEM84601010
    SEM84601012
    SEM84601014
    SEM84601016
    SEM84601020
    SEM84601030
    SEM84601050
    SEM84601204
    SEM84601206
    SEM84601208
    SEM84601210
    SEM84601212
    SEM84601216
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    刃径
    (mm)

    ¥200.95起

    5天 0.10.224400.2

    ¥200.95起

    5天 0.10.234400.2

    ¥200.95起

    5天 0.10.20.54400.2

    ¥200.95起

    5天 0.10.21.54400.2

    ¥176.20起

    5天 0.150.314400.3

    ¥176.20起

    5天 0.150.324400.3

    ¥176.20起

    5天 0.150.334400.3

    ¥198.03起

    5天 0.150.344400.3

    ¥176.20起

    询价 0.150.31.54400.3

    ¥176.20起

    5天 0.150.32.54400.3

    ¥176.20起

    5天 0.20.414400.4

    ¥176.20起

    5天 0.20.424400.4

    ¥176.20起

    5天 0.20.434400.4

    ¥176.20起

    5天 0.20.444400.4

    ¥176.20起

    5天 0.20.454400.4

    ¥176.20起

    5天 0.20.464400.4

    ¥176.20起

    5天 0.20.41.54400.4

    ¥176.20起

    5天 0.20.42.54400.4

    ¥146.43起

    询价 0.250.524450.5

    ¥146.43起

    5天 0.250.534450.5

    ¥146.43起

    5天 0.250.544450.5

    ¥146.43起

    5天 0.250.554450.5

    ¥146.43起

    5天 0.250.564450.5

    ¥146.43起

    询价 0.30.614450.6

    ¥146.43起

    5天 0.30.624450.6

    ¥146.43起

    5天 0.30.634450.6

    ¥146.43起

    5天 0.30.644450.6

    ¥146.43起

    5天 0.30.654450.6

    ¥146.43起

    5天 0.30.664450.6

    ¥146.43起

    5天 0.30.684450.6

    ¥146.43起

    5天 0.30.6104450.6

    ¥146.43起

    5天 0.30.6124450.6

    ¥146.43起

    5天 0.350.744450.7

    ¥146.43起

    5天 0.350.764450.7

    ¥146.43起

    5天 0.40.824450.8

    ¥146.43起

    5天 0.40.834450.8

    ¥146.43起

    5天 0.40.844450.8

    ¥146.43起

    5天 0.40.854450.8

    ¥146.43起

    5天 0.40.864450.8

    ¥146.43起

    5天 0.40.884450.8

    ¥146.43起

    5天 0.40.8104450.8

    ¥139.65起

    5天 0.5134501

    ¥139.65起

    5天 0.5144501

    ¥139.65起

    5天 0.5154501

    ¥139.65起

    5天 0.5164501

    ¥139.65起

    5天 0.5174501

    ¥139.65起

    5天 0.5184501

    ¥139.65起

    5天 0.51104501

    ¥139.65起

    5天 0.51124501

    ¥139.65起

    5天 0.51144501

    ¥139.65起

    5天 0.51164501

    ¥139.65起

    5天 0.51204501

    ¥166.17起

    5天 0.51304701

    ¥203.35起

    5天 0.515041001

    ¥139.65起

    5天 0.61.244501.2

    ¥139.65起

    5天 0.61.264501.2

    ¥139.65起

    5天 0.61.284501.2

    ¥139.65起

    5天 0.61.2104501.2

    ¥139.65起

    5天 0.61.2124501.2

    ¥139.65起

    5天 0.61.2164501.2

    Loading...

    型号:

    • 114个备选型号

      SEM84600202

      SEM84600203

      SEM846002005

      SEM846002015

      SEM84600301

      SEM84600302

      SEM84600303

      SEM84600304

      SEM846003015

      SEM846003025


     复制

    标准价:

    ¥139.65起

    价格:

    ¥139.65起

    参考单价:

    ¥139.65

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空